(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK-M-J1-230
アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1 アスファルトホソウヨウアンゼングツ HSKマジックJ1

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,787円 16,191円
税込単価
18,466円 17,810円

【特長】・オール本革製のHSKマジックです。・JIS規格に合格したことにより災...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    牛クロム革
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5±0.04
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 C[[R1]]/L/HI2/H/BO
  • タイプ:
    長マジック
  • 仕様1:
    JIS T8101 革製L種(軽作業用)
  • 仕様2:
    耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

HSK-M-J1-230 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK-M-J1-230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK-M-J1-230

23
4930650540235
771-3690
1305.000
36
4.5
5
1足

1個

16,787円

16,191

( 17,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール本革製のHSKマジックです。
・JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。
・ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
・直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
・履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。
・蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。
【用途】
・アスファルト舗装工事

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1の型番HSK-M-J1-230のページです。
型番HSK-M-J1-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

          半長靴 KF1088

          半長靴 KF1088

            安全靴 7500シリーズ 7544黒

            安全靴 7500シリーズ 7544黒

              静電半長靴

              静電半長靴

                溶接用長マジック

                溶接用長マジック

                  安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                  安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                    安全半長チャック付

                    安全半長チャック付

                      メーカー ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス シモン エンゼル エンゼル シモン エンゼル
                      通常価格 16,787円 12,462円 12,462円 12,179円 14,352円 11,553円 8,903円 7,786円 7,808円 8,847円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                      規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                      形状 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 半長靴 半長靴 長靴 半長靴 半長靴
                      耐油性 なし なし なし なし なし あり なし なし あり なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし

                      アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HSK-M-J1-235
                      HSK-M-J1-240
                      HSK-M-J1-245
                      HSK-M-J1-250
                      HSK-M-J1-255
                      HSK-M-J1-260
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (cm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 内容量

                      16,787円

                      ( 18,466円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      23.54930650540242771-37031340.0003755.5-

                      16,787円

                      ( 18,466円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      244930650540259771-37111375.000385.56-

                      16,787円

                      ( 18,466円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      24.54930650540266771-37201410.0003966.5-

                      18,236円

                      ( 20,060円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      254930650540273771-37381455.000406.57-

                      18,236円

                      ( 20,060円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      25.54930650540280771-37461500.0004177.5-

                      18,236円

                      ( 20,060円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      264930650540297771-37541545.000427.58-

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました