(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルト舗装用安全靴 HSK208J1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSK208-J1-270
アスファルト舗装用安全靴 HSK208J1 アスファルトホソウヨウアンゼングツ HSK208J1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,152円
税込単価
16,667円

【特長】・オール本革製のHSK208です。・JIS規格に合格したことにより災害...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    牛クロム革
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5±0.04
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 C[[R1]]/L/HI2/H/BO
  • タイプ:
    半長靴
  • 仕様1:
    JIS T8101 革製L種(軽作業用)
  • 仕様2:
    耐圧迫性荷重:4.5kN±0.04
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

HSK208-J1-270 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSK208-J1-270 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
寸法(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSK208-J1-270

27
4930650545315
771-3517
1575.000
ブラック
27
44
8.5
9
1足

1個

15,152( 16,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール本革製のHSK208です。
・JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。
・ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
・直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
・簡単に脱ぎ履き可能な半長靴タイプです。
・蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。
【用途】
・アスファルト舗装工事に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルト舗装用安全靴 HSK208J1の型番HSK208-J1-270のページです。
型番HSK208-J1-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスファルト舗装用安全靴 HSK208J1

アスファルト舗装用安全靴 HSK208J1

    安全靴(半長靴)

    安全靴(半長靴)

      ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

      ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

        メーカー ノサックス ユニット ミドリ安全
        通常価格 15,152円 14,654円 10,335円
        通常出荷日 1日目   6日目   4日目~  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 -
        規格 JIS規格品 JIS規格品 -
        形状 半長靴 半長靴 -
        耐油性 なし なし -
        静電気帯電防止機能 なし なし -

        アスファルト舗装用安全靴 HSK208J1のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        HSK208-J1-245
        HSK208-J1-250
        HSK208-J1-255
        HSK208-J1-275
        HSK208-J1-280
        HSK208-J1-290
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 色詳細 寸法(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 内容量

        15,152円

        ( 16,667円 )
        1個 あり

        1日目

        24.54930650545261771-34611350.000ブラック24.53966.5-

        15,152円

        ( 16,667円 )
        1個 あり

        1日目

        254930650545278771-34791395.000ブラック25406.57-

        15,152円

        ( 16,667円 )
        1個 あり

        1日目

        25.54930650545285771-34871440.000ブラック25.54177.5-

        15,152円

        ( 16,667円 )
        1個 あり

        1日目

        27.54930650545322771-35251620.000--4599.5-

        15,152円

        ( 16,667円 )
        1個 あり

        1日目

        284930650545339771-35331665.000--469.510-

        16,760円

        ( 18,436円 )
        1個 あり

        1日目

        294930650545353771-35411755.000--4810.511-

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました