(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,462円 ~ 13,538円  特別価格 
税込価格
13,708円 ~ 14,892円  特別価格 

【特長】・みやじま鳶マジックのオール・ブラックタイプです。【用途】・高所作業向...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    牛クロム革(型押ソフト)
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 C[[R1]]/S/P/F2/H/BO
  • タイプ:
    長マジック
  • 仕様2:
    耐圧迫性荷重:10±0.1kN
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4930650261246
771-4165
1055.000
37
5
5.5
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

12,462( 13,708円 )

1日目

24
4930650261253
771-4173
1070.000
38
5.5
6
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

12,462( 13,708円 )

4日目

24.5
4930650261260
771-4181
1085.000
39
6
6.5
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

13,538円

12,607

( 13,868円 )

1日目

25
4930650261277
771-4190
1100.000
40
6.5
7
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

12,462( 13,708円 )

1日目

25.5
4930650261284
771-4203
1125.000
41
7
7.5
-
1足

1個

12,596( 13,856円 )

1日目

26
4930650261291
771-4211
1150.000
42
7.5
8
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

12,462( 13,708円 )

1日目

26.5
4930650261307
771-4220
1175.000
43
8
8.5
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

12,462( 13,708円 )

1日目

27
4930650261314
771-4238
1200.000
44
8.5
9
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

12,462( 13,708円 )

1日目

27.5
4930650261321
771-4246
1225.000
45
9
9.5
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

12,462( 13,708円 )

1日目

28
4930650261338
771-4254
1250.000
46
9.5
10
JIS T8101 革製SPF合格
1足

1個

13,538円

12,607

( 13,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・みやじま鳶マジックのオール・ブラックタイプです。
【用途】
・高所作業向け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

    安全靴(半長靴)

    安全靴(半長靴)

      高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

      高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

        女性用短靴

        女性用短靴

          ユニット 安全靴(編上靴)

          ユニット 安全靴(編上靴)

            長靴 先芯入り 4437

            長靴 先芯入り 4437

              着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

              着脱式甲プロテクタ D-5 ひも靴用・革巻き

                安全靴 CT515 マジック ブラック

                安全靴 CT515 マジック ブラック

                  耐油安全長靴

                  耐油安全長靴

                    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

                    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

                      防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

                      防寒用安全長靴 ワークプラスブーツ 777防寒 イエロー 26.5cm

                        軽快・耐滑安全靴 CF110・211

                        軽快・耐滑安全靴 CF110・211

                          安全靴(長編靴)

                          安全靴(長編靴)

                            メーカー ノサックス ユニット ノサックス エンゼル ユニット アイトス シモン ミドリ安全 アズワン ノサックス ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット
                            通常価格 12,462円 14,654円 12,118円 6,072円 10,872円 3,219円 3,704円 15,452円 5,551円 12,691円 9,872円 9,207円 14,413円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   2日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 関連品 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し - 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                            形状 長編上靴 半長靴 半長靴 短靴 編上靴 長靴 - 長編上靴 長靴 長編上靴 長靴 短靴 長編上靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし あり - - あり なし なし なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし

                            高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました