(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MIYAJIMA-M-235
高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック アンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,462円
税込単価
13,708円

【特長】・マジックと反射テープを採用し、安全性と機能性を両立しました。・足袋の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    牛クロム革(型押ソフト)
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 C[[R1]]/S/P/F2/H/BO
  • タイプ:
    長マジック
  • 仕様1:
    JIS T8101 革製SPF合格
  • 仕様2:
    耐圧迫性荷重:10±0.1kN
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

MIYAJIMA-M-235 解除

Loading...

 
カタログを表示

MIYAJIMA-M-235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIYAJIMA-M-235

23.5
4930650262243
771-4262
1045.000
37
5
5.5
1足

1個

12,462( 13,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックと反射テープを採用し、安全性と機能性を両立しました。
・足袋のようなJIS合格安全靴です。
・ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
【用途】
・高所作業向け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジックの型番MIYAJIMA-M-235のページです。
型番MIYAJIMA-M-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

      アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

      アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

        溶接用長マジック

        溶接用長マジック

          安全長マジック

          安全長マジック

            外鋼板長編靴

            外鋼板長編靴

              耐熱半長靴

              耐熱半長靴

                耐水・耐油・耐薬品半長靴

                耐水・耐油・耐薬品半長靴

                  メーカー ノサックス ノサックス ノサックス エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル エンゼル
                  通常価格 12,462円 12,462円 16,787円 7,786円 8,515円 8,640円 10,204円 8,845円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目~  
                  商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品
                  形状 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 半長靴
                  耐油性 なし なし なし なし なし なし なし あり
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  高所作業用安全靴 みやじま鳶マジックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MIYAJIMA-M-240
                  MIYAJIMA-M-245
                  MIYAJIMA-M-250
                  MIYAJIMA-M-255
                  MIYAJIMA-M-260
                  MIYAJIMA-M-265
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 内容量

                  12,462円

                  ( 13,708円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  244930650262250771-42711070.000385.56-

                  12,462円

                  ( 13,708円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  24.54930650262267771-42891085.0003966.5-

                  12,462円

                  ( 13,708円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  254930650262274771-42971100.000406.57-

                  13,538円

                  ( 14,892円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  25.54930650262281771-43011125.0004177.5-

                  12,462円

                  ( 13,708円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  264930650262298771-43191150.000427.58-

                  13,538円

                  ( 14,892円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  26.54930650262304771-43271175.0004388.5-

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました