(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,691円 ~ 15,814円  特別価格 
税込価格
13,960円 ~ 17,395円  特別価格 

【特長】・足袋のようなJIS合格安全靴です。・ポリエステル繊維の踏み抜き防止板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    牛クロム革(型押ソフト)
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 C[[R1]]/S/P/F2/H/BO
  • タイプ:
    長編上
  • 仕様1:
    JIS T8101 革製SPF合格
  • 仕様2:
    耐圧迫性荷重:10±0.1kN
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
4930650303236
771-3827
905.000
36
4.5
5
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

23.5
4930650303243
771-3835
920.000
37
5
5.5
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

24
4930650303250
771-3843
935.000
38
5.5
6
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

24.5
4930650303267
771-3851
950.000
39
6
6.5
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

25
4930650303274
771-3860
975.000
40
6.5
7
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

4日目

25.5
4930650303281
771-3878
1000.000
41
7
7.5
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

26
4930650303298
771-3886
1025.000
42
7.5
8
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

26.5
4930650303304
771-3894
1050.000
43
8
8.5
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

27
4930650303311
771-3908
1075.000
44
8.5
9
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

27.5
4930650303328
771-3916
1100.000
45
9
9.5
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

4日目

28
4930650303335
771-3924
1125.000
46
9.5
10
1足

1個

12,691円

12,018

( 13,220円 )

1日目

29
4930650303359
771-3932
1175.000
48
10.5
11
1足

1個

13,063( 14,369円 )

1日目

30
4930650303373
771-3941
1200.000
50
11.5
12
1足

1個

15,814円

14,528

( 15,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足袋のようなJIS合格安全靴です。
・ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています
・サイドファスナーで着脱も簡単です。
【用途】
・高所作業向け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

      高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

      高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

        高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

        高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

          安全靴 CT515 マジック ブラック

          安全靴 CT515 マジック ブラック

            高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

            高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

              女性用 安全靴 LPT410

              女性用 安全靴 LPT410

                安全靴(半長靴)

                安全靴(半長靴)

                  耐油安全長靴

                  耐油安全長靴

                    安全中編上靴CF

                    安全中編上靴CF

                      安全短靴

                      安全短靴

                        静電安全靴 RT920

                        静電安全靴 RT920

                          多機能安全スニーカー マジックタイプ

                          多機能安全スニーカー マジックタイプ

                            メーカー ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ミドリ安全 ノサックス ミドリ安全 ユニット アズワン ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 コーコス信岡
                            通常価格 12,691円 12,179円 12,118円 12,462円 15,452円 12,462円 11,047円 14,654円 5,551円 11,346円 5,813円 12,924円 3,767円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                            形状 長編上靴 長編上靴 半長靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴 短靴 半長靴 長靴 編上靴 短靴 中編上げ 短靴
                            耐油性 なし なし なし なし - なし あり なし あり あり なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし あり なし

                            高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました