(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M207-T-240
高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,020円
税込単価
14,322円

【特長】・足袋のようなJIS合格安全靴です。・ポリエステル繊維の踏み抜き防止板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    耐熱床革
  • 材質:底:
    ゴム
  • 材質:先芯:
    鋼製
  • 材質1:
    甲被:耐熱床革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:ゴム
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 C[[R1]]/S/P/F2/H/BO
  • タイプ:
    長編上
  • 仕様1:
    JIS T8101 革製SPF合格
  • 仕様2:
    耐圧迫性荷重:10±0.1kN
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

M207-T-240 解除

Loading...

 
カタログを表示

M207-T-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M207-T-240

24
4930650300259
771-3967
1075.000
38
5.5
6
1足

1個

13,020( 14,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足袋のようなJIS合格安全靴です。
・ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
・サイドファスナーで着脱も簡単です。
【用途】
・高所作業向け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革の型番M207-T-240のページです。
型番M207-T-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

      アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

      アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

        溶接用長マジック

        溶接用長マジック

          半長靴 KF1088

          半長靴 KF1088

            安全靴(熱圧着底仕様) FD44

            安全靴(熱圧着底仕様) FD44

              メーカー ノサックス ノサックス ノサックス エンゼル ノサックス シモン
              通常価格 12,179円 12,462円 16,787円 7,786円 14,352円 7,808円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長靴 半長靴 半長靴
              耐油性 なし なし なし なし なし あり
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              M207-T-235
              M207-T-245
              M207-T-250
              M207-T-255
              M207-T-260
              M207-T-265
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 内容量

              12,179円

              ( 13,397円 )
              1個 あり

              1日目

              23.54930650300242771-39591060.0003755.5-

              13,020円

              ( 14,322円 )
              1個 あり

              4日目

              24.54930650300266771-39751090.0003966.5-

              13,020円

              ( 14,322円 )
              1個 あり

              1日目

              254930650300273771-39831105.000406.57-

              13,020円

              ( 14,322円 )
              1個 あり

              1日目

              25.54930650300280771-39911130.0004177.5-

              12,179円

              ( 13,397円 )
              1個 あり

              1日目

              264930650300297771-40091155.000427.58-

              12,179円

              ( 13,397円 )
              1個 あり

              1日目

              26.54930650300303771-40171180.0004388.5-

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました