(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(接着剤圧着底仕様) AS28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴(接着剤圧着底仕様) AS28

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,743円
税込価格
10,717円

【特長】・ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。・靴底にはNBR...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム(NBR)1層
  • 材質4:
    中敷:全敷
  • 規格:
    JIST8101CI/S/BO合格
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格
  • 先芯素材:
    鋼製
  • 足幅:
    EEE
  • 靴底素材:
    合成ゴム(NBR)1層
  • 甲被素材:
    牛本革(型押ソフト)
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1kN
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
標準重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4957520205001
368-1904
1020
37-38
5
6
1035
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

24
4957520205018
368-1912
1045
38
5 1/2
6.5
1060
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

24.5
4957520205025
368-1921
1070
39
6
7
1085
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

25
4957520205032
368-1939
1100
39-40
6 1/2
7.5
1110
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

25.5
4957520205049
368-1947
1130
40
7
8
1135
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

26
4957520205056
368-1955
1160.000
41
7 1/2
8.5
1160
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

26.5
4957520205063
368-1963
1190
41-42
8
9
1185
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

27
4957520205070
368-1971
1220.000
42
8 1/2
9.5
1210
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

27.5
4957520205087
368-1980
1250.000
43
9
10
1235
1足

1個

9,743( 10,717円 )

2日目

28
4957520205094
368-1998
1280.000
43-44
9 1/2
10.5
1260
1足

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
・靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
・履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(接着剤圧着底仕様) AS28

安全靴(接着剤圧着底仕様) AS28

    安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

    安全靴(接着剤圧着底仕様) AS24

      安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

      安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

        安全靴(接着剤圧着底仕様) AS22

        安全靴(接着剤圧着底仕様) AS22

          安全短靴

          安全短靴

            耐熱半長靴

            耐熱半長靴

              安全靴(熱圧着底仕様) FD22

              安全靴(熱圧着底仕様) FD22

                安全靴(23.5/28cm)

                安全靴(23.5/28cm)

                  安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                  安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                    快適・軽量3層底安全靴 8538黒

                    快適・軽量3層底安全靴 8538黒

                      安全シューズ

                      安全シューズ

                        軽快・耐滑安全靴 CF140

                        軽快・耐滑安全靴 CF140

                          安全ゴム長靴 化学防護長靴

                          安全ゴム長靴 化学防護長靴

                            メーカー シモン シモン シモン シモン トラスコ中山 エンゼル シモン シモン シモン シモン アズワン ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 9,743円 8,987円 7,042円 5,825円 5,813円 10,204円 7,640円 9,509円 7,808円 13,015円 5,876円 14,943円 21,711円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   2日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し
                            形状 長編上靴 半長靴 長編上靴 - 短靴 半長靴 - 短靴 半長靴 - 短靴 半長靴 長靴
                            耐油性 なし あり あり あり なし なし あり なし あり - なし なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし

                            安全靴(接着剤圧着底仕様) AS28のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました