(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適・軽量3層底安全靴 8538黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8538-29.0
快適・軽量3層底安全靴 8538黒 カイテキ・ケイリョウ3ソウソコアンゼンクツ 8538クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,307円
税込単価
19,038円

【特長】・フィット感に優れた銀付牛革を採用しました。・SX3層底で耐薬品性に優...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    JIS規格品
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 規格詳細:
    JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格

型番

8538-29.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

8538-29.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
標準重量(g)
耐圧迫性荷重(kN)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8538-29.0

安全靴
長編上靴
あり
なし
マジック式
黒系
29
あり
ブラック
4957520122612
816-6122
1145
甲被:銀付牛革
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)
中敷:クレイドルインソール
-
-
-
-
10±0.1
-
-

1個

17,307( 19,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感に優れた銀付牛革を採用しました。
・SX3層底で耐薬品性に優れる上、グリップ力とクッション性・安定性も確保します。
・自衛隊や警察本部、消防本部でも採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適・軽量3層底安全靴 8538黒の型番8538-29.0のページです。
型番8538-29.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適・軽量3層底安全靴 8538黒

快適・軽量3層底安全靴 8538黒

    快適・軽量3層底安全靴 8511黒

    快適・軽量3層底安全靴 8511黒

      多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

      多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

        安全靴 (短靴) 8611 黒

        安全靴 (短靴) 8611 黒

          安全靴 短靴 SS11茶

          安全靴 短靴 SS11茶

            ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

            ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

              耐滑・軽量3層底安全靴 8611

              耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                メーカー シモン シモン シモン アズワン シモン ミドリ安全 シモン
                通常価格 13,015円 9,265円 10,940円 16,808円 10,048円 12,255円 13,032円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   8日目~   5日目   1日目~   1日目~  
                規格 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
                足幅サイズ EEE - - - EEE - -
                規格詳細 JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格 - JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格 - - - JIS T8101革製S種(普通作業用)E合格

                快適・軽量3層底安全靴 8538黒のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                8538N-23.5
                8538N-24.0
                8538N-24.5
                8538N-25.0
                8538N-25.5
                8538N-26.0
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
                (cm)
                先芯 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 標準重量
                (g)
                耐圧迫性荷重
                (kN)
                仕様 内容量

                13,359円

                ( 14,695円 )
                1個 あり

                1日目

                安全靴長編上靴ありなしマジック式黒系23.5ありブラック4957520120304152-5034970甲被:銀付牛革先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソール---88010±0.1特許 第2140663号取得1足

                13,015円

                ( 14,317円 )
                1個 あり

                1日目

                安全靴長編上靴ありなしマジック式黒系24ありブラック4957520120311152-5042900甲被:銀付牛革先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソール385 1/26.590010±0.1特許 第2140663号取得1足

                13,015円

                ( 14,317円 )
                1個 あり

                1日目

                安全靴長編上靴ありなしマジック式黒系24.5ありブラック4957520120328152-5051920甲被:銀付牛革先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソール396792010±0.1特許 第2140663号取得1足

                13,015円

                ( 14,317円 )
                1個 あり

                1日目

                安全靴長編上靴ありなしマジック式黒系25ありブラック4957520120335152-5069945甲被:銀付牛革先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソール39-406 1/27.594510±0.1特許 第2140663号取得1足

                13,279円

                ( 14,607円 )
                1個 あり

                1日目

                安全靴長編上靴ありなしマジック式黒系25.5ありブラック4957520120342152-5077970甲被:銀付牛革先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソール407897010±0.1特許 第2140663号取得1足

                13,279円

                ( 14,607円 )
                1個 あり

                1日目

                安全靴長編上靴ありなしマジック式黒系26ありブラック4957520120359152-50851070甲被:銀付牛革先芯:ワイドACM樹脂靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソール417 1/28.599510±0.1特許 第2140663号取得1足

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました