(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,737円 ~ 14,134円
税込価格
11,811円 ~ 15,547円

SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。【特長】・接地面積を最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質4:
    中敷:カップインソール
  • 規格:
    JIST8101CI/S/P1/F1合格
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1
  • 内容量:
    1足

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐滑性の優れるSX3層底SSソールへ靴底が進化しました。

足へのクッションをやわらげ床面をグリップし安定性を保ちます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
耐圧迫荷重(kN)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4957520143402
252-8657
-
-
-
880
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
37~38
5
6
1足

1個

10,737( 11,811円 )

1日目

24
4957520143419
252-8665
-
-
-
890
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
38
5 1/2
6.5
1足

1個

10,737( 11,811円 )

1日目

24.5
4957520143426
252-8673
-
-
-
900
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
39
6
7
1足

1個

12,843( 14,127円 )

1日目

25
4957520143433
252-8681
-
-
-
910
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
39~40
6 1/2
7.5
1足

1個

12,843( 14,127円 )

1日目

25.5
4957520143440
252-8690
-
-
-
920
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
40
7
8
1足

1個

12,843( 14,127円 )

1日目

26
4957520143457
252-8703
-
-
-
930
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
41
7 1/2
8.5
1足

1個

11,745( 12,920円 )

1日目

26.5
4957520143464
252-8711
-
-
-
940
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
41~42
8
9
1足

1個

12,843( 14,127円 )

1日目

27
4957520143471
252-8720
-
-
-
950
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
42
8 1/2
9.5
1足

1個

12,843( 14,127円 )

1日目

27.5
4957520143488
252-8738
-
-
-
960
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
43
9
10
1足

1個

12,843( 14,127円 )

1日目

28
4957520143495
252-8746
-
-
-
970
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
43~44
9 1/2
10.5
1足

1個

11,431( 12,574円 )

1日目

29
4957520152114
252-8754
-
-
-
980
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
45
10 1/2
11.5
1足

1個

12,843( 14,127円 )

1日目

30
4957520152138
816-6376
ブラック
30.0
10±0.1
990
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
-
-
-
1足

1個

14,134( 15,547円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。
【特長】
・接地面積を最大化する「独立懸架方式」のSX3層底により、あらゆる凹凸床面や平滑床面においても優れたグリップ力を発揮します
・軽量化、耐久性など多くの点で高機能を実現しました
・自衛隊や警察本部、消防本部でも採用されています
【用途】
・製造業、建築業、鉱業、陸上貨物運送業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

    安全靴 短靴 SS11茶

    安全靴 短靴 SS11茶

      快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

      快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

        多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

        多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

          快適・軽量3層底安全靴 8538黒

          快適・軽量3層底安全靴 8538黒

            快適・軽量3層底安全靴 8511黒

            快適・軽量3層底安全靴 8511黒

              快適・軽量3層底安全靴 SS38

              快適・軽量3層底安全靴 SS38

                黒静電靴 WS11

                黒静電靴 WS11

                  耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                  耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                    ウレタン2層底安全半長靴AW44

                    ウレタン2層底安全半長靴AW44

                      耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

                      耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

                        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

                        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

                          安全靴 7500シリーズ 7544黒

                          安全靴 7500シリーズ 7544黒

                            メーカー シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン ミドリ安全 シモン
                            通常価格 10,737円 10,048円 9,385円 10,940円 13,015円 9,265円 8,901円 13,260円 13,032円 11,005円 16,721円 12,255円 11,553円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 ハイカット 短靴 半長靴 短靴 - - 長編上靴 短靴 短靴 半長靴 短靴 短靴 半長靴
                            耐油性 なし - あり なし - - - なし - なし あり なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし - なし なし - - なし あり なし なし なし - なし

                            快適・軽量3層底安全靴 SS22黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました