(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,940円
税込価格
12,034円

【特長】・SX3層底で耐薬品性に優れる上、グリップ力とクッション性・安定性も確...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    レッド/ブラック
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
  • 先芯素材:
    ワイドACM樹脂
  • 足幅:
    EEE
  • 靴底素材:
    2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)
  • 甲被素材:
    牛革(スムース仕上)
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    10±0.1kN
  • 内容量:
    1足

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
標準重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4957520155405
360-7828
770
1足

1個

10,940( 12,034円 )

1日目

24
4957520155412
360-7836
790
1足

1個

10,940( 12,034円 )

1日目

24.5
4957520155429
360-7844
810
1足

1個

10,940( 12,034円 )

1日目

25.5
4957520155443
360-7861
850
1足

1個

10,940( 12,034円 )

1日目

26.5
4957520155467
360-7887
890
1足

1個

10,940( 12,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SX3層底で耐薬品性に優れる上、グリップ力とクッション性・安定性も確保します。
・軽量化、耐久性などの点で高機能を実現しました。
・自衛隊や警察本部、消防本部でも採用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯

    快適・軽量3層底安全靴 8538黒

    快適・軽量3層底安全靴 8538黒

      快適・軽量3層底安全靴 8511黒

      快適・軽量3層底安全靴 8511黒

        耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

        耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11

          耐滑・軽量3層底安全靴 8611

          耐滑・軽量3層底安全靴 8611

            安全靴 短靴 SS11茶

            安全靴 短靴 SS11茶

              快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

              快適・軽量3層底安全靴 SS22黒

                安全靴 7500シリーズ 7544黒

                安全靴 7500シリーズ 7544黒

                  メーカー シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン シモン
                  通常価格 10,940円 13,015円 9,265円 16,721円 13,032円 10,048円 10,737円 11,553円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 安全靴 - - 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
                  形状 短靴 - - 短靴 短靴 短靴 ハイカット 半長靴
                  耐油性 なし - - あり - - なし あり
                  静電気帯電防止機能 なし - - なし なし - なし なし

                  多機能軽量安全靴 マジック式・ワイド樹脂先芯のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  製品開発
                  評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                  ミスミさんは納期が早くて安定していていつも利用しています。商品もちゃんとした物が届くので安心です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました