(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑ゴム底安全靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FZ100-25.5
超耐滑ゴム底安全靴 チョウタイカツゴムソコアンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,791円
税込単価
6,370円

【特長】・JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革(型押)
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム1層
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 規格:
    JIS T8101 革製S種(普通作業用)E・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(型押)
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫性荷重:
    10±0.1kN
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 中敷仕様:
    半敷
  • 靴底材質:
    合成ゴム1層
  • 内容量:
    1足

型番

FZ100-25.5 解除

Loading...

【特長】
・JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。
・屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。
・JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
【用途】
・運輸業、倉庫業、建設業等
商品情報を表示

FZ100-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FZ100-25.5

25.5
4548890129303
489-9474
960
1足

1個

5,791( 6,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。
・屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。
・JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
【用途】
・運輸業、倉庫業、建設業等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超耐滑ゴム底安全靴の型番FZ100-25.5のページです。
型番FZ100-25.5に関する仕様情報を記載しております。

超耐滑ゴム底安全靴のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FZ100-24.0
FZ100-24.5
FZ100-25.0
FZ100-26.0
FZ100-26.5
FZ100-27.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

5,791円

( 6,370円 )
1個 あり

1日目

244548890129273489-9440900-

5,791円

( 6,370円 )
1個 あり

1日目

24.54548890129280489-9458920-

5,791円

( 6,370円 )
1個 あり

1日目

254548890129297489-9466940-

5,791円

( 6,370円 )
1個 あり

1日目

264548890129310489-9482980-

5,791円

( 6,370円 )
1個 あり

1日目

26.54548890129327489-94911000-

5,791円

( 6,370円 )
1個 あり

1日目

274548890129334489-95041020-

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました