(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,161円
税込単価
21,077円

【特長】・シリカ繊維が主原料の耐熱手袋です。・ゆとりある製品設計により、緊急時...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 全長(cm):
    28
  • 手のひら周り(cm):
    32
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 厚み(mm):
    5
  • 耐熱温度(℃):
    593℃
  • JANコード:
    4580376760112
  • トラスココード:
    470-8261
  • 質量(g):
    450
  • 表材質:
    シリカ繊維
  • 裏材質:
    綿布
  • 内容量:
    1双

型番

20112-1100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20112-1100

1双

1個

19,161( 21,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維が主原料の耐熱手袋です。
・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
【用途】
・ガラス製品、陶磁器などの炉からの品出し作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZETEX 手袋 フリー 20112-1100の型番20112-1100のページです。
型番20112-1100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

    耐熱用手袋 ダイローブH200

    耐熱用手袋 ダイローブH200

      耐冷手袋(簡易型)

      耐冷手袋(簡易型)

        耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

        耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

          グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

          グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

            耐冷・耐熱手袋 サーマニット

            耐冷・耐熱手袋 サーマニット

              遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

              遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76

                グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76

                  遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                  遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                    耐熱検査用手袋

                    耐熱検査用手袋

                      耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

                      耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

                        耐切創・耐熱手袋ベクトラン 10ゲージ

                        耐切創・耐熱手袋ベクトラン 10ゲージ

                          耐熱手袋 フリーサイズ

                          耐熱手袋 フリーサイズ

                            メーカー ZETEX(ニューテックス・インダストリー) ダイヤゴム 帝健 アンセル ケニス アンセル トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アイトス アズワン
                            通常価格 19,161円 9,207円 20,009円 2,483円 27,125円 919円 11,922円 24,000円 14,322円 4,800円 4,116円 1,404円 9,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 アラミド - アラミド その他 アラミド その他 ポリウレタン
                            サイズ フリー - フリー - - フリー - - フリー フリー フリー フリー フリー
                            全長(cm) 28 - - - - - - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 32 - - - - - - - - - - - -

                            ZETEX 手袋 フリー 20112-1100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました