(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,306円 ~ 13,996円
税込価格
14,637円 ~ 15,396円

【特長】・250℃で15秒の耐熱性能です。・180℃での繰り返し作業可能です。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 材質2:
    裏:断熱ライナー(綿)
  • 素材耐熱温度(℃):
    250℃/15秒
  • 表材質:
    ネオプレン
  • 裏材質:
    断熱ライナー
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 250℃を超える対象物には使用しないでください。液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
EN388 2003規格
EN388 2016規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4907026196549
485-6074
25
45
8.5
407
3222
3122B
1双

1個

13,306( 14,637円 )

4日目

LL
4907026196570
485-6066
31
45
10.2
459
-
-
1双

1個

13,306( 14,637円 )

1日目

M
4907026196648
485-6091
25
66
8.5
520
-
-
1双

1個

13,996( 15,396円 )

1日目

LL
4907026196679
485-6082
31
66
10.2
550
-
-
1双

1個

13,996( 15,396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・250℃で15秒の耐熱性能です。
・180℃での繰り返し作業可能です。
・耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
・優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
【用途】
・メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
・高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。

(i)ご注意

  • 250℃を超える対象物には使用しないでください。液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

      耐熱手袋 マックパワー300

      耐熱手袋 マックパワー300

        耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

        耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

          クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

          クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

            耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

            耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

              耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

              耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

                ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

                ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

                  耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                  耐熱手袋 クリーンパック MT780~783-CP

                    遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                    遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                      オートクレーブ(耐熱・耐冷)

                      オートクレーブ(耐熱・耐冷)

                        ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝

                        ゼテックス アルミ被覆手袋 2100019 35㎝

                          耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                          耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                            メーカー アンセル トラスコ中山 マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) ZETEX(ニューテックス・インダストリー) アズワン トラスコ中山 三興化学工業 三商 アズワン
                            通常価格 13,306円 14,322円 6,375円 15,117円 11,100円 5,913円 4,650円 19,161円 9,283円 11,922円 1,999円 25,300円 13,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 アラミド その他 その他 - その他 革手 その他 その他 アラミド ノンコート - その他
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.7 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 裏:断熱ライナー(綿) - - - - - - - - - - - -

                            耐熱・耐薬品手袋 スコーピオのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました