(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋イザナス PU手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋イザナス PU手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,710円
税込価格
1,881円

ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋。【特長】・高強度で、優れた耐水性、耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PU)
  • 厚さ(mm):
    1
  • 耐切創レベル:
    2/XC
  • すべり止め:
    あり
  • 仕様2:
    耐切創レベル2
  • 手袋部:
    ダイニーマ
  • すべり止め部:
    ポリウレタン(PU)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンをコーティングした手袋

外観

外観

ポリウレタンコーティング

ポリウレタンコーティング

使用例

使用例

製品仕様

  • サイズ:S、M、L
  • 素材:ダイニーマ 100%
  • すべり止め:ポリウレタン樹脂
  • 生地:13G(1.0mm厚)
  • 低発塵性
  • 耐切創レベル:2

寸法(単位:cm)

-全長手の平幅中指長さ
S20.98.57.0
M21.29.27.3
L23.09.58.0

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

ダイニーマの特長

  • ダイニーマは、優れた耐切創性・高強度を持ちながら、より優れた耐水性、耐光性、耐薬品性を持つスーパー繊維。
  • 熱分解・熱溶融点:147℃溶融

※ ダイニーマは、火気・高温での使用では、融けて皮膚に付着する恐れがあります。

材質特性レーダーチャート

材質特性レーダーチャート

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181144175
758-6221
45
繊維部:イザナス[[R下]]100%
19
23
8
ブラウン
1双
10

3個

1,710( 1,881円 )

1日目

S
4970181144199
758-6248
37.000
繊維部:イザナス[[R下]]
17
20.9
7.0
ホワイト
1双
10

3個

1,710( 1,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋。
【特長】
・高強度で、優れた耐水性、耐候性、耐薬品性を持っている。
【用途】
・精密機器取扱い、自動車関連、電気器具組立、鈑金塗装など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋イザナス PU手袋

耐切創手袋イザナス PU手袋

    耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

    耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

      耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋

      耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋

        耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

        耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

          耐切創手袋 ケミスターフィット №520

          耐切創手袋 ケミスターフィット №520

            切創防止手袋 CR-1J

            切創防止手袋 CR-1J

              ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

              ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

                13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

                13G ツヌーガ手袋 ガラス繊維入り

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                    カットレジストインナーWプラス(10双入)

                    カットレジストインナーWプラス(10双入)

                      カットレジスト (10双入)

                      カットレジスト (10双入)

                        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋

                        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋

                          耐切創手袋 ポーラベア シュープリーム (片手用)

                          耐切創手袋 ポーラベア シュープリーム (片手用)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミスミ ショーワグローブ 東京硝子器械 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ アンセル
                            通常価格 1,710円 1,278円 835円 736円 1,342円 1,800円 1,610円 934円 1,752円 949円 10,957円 1,268円 1,281円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め インナータイプ - ポリウレタン アラミド ポリウレタン - その他 - ポリウレタン アラミド その他
                            ゲージ 13 13 15 13 - - - 13 13 - 13 10 -
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - ホワイト - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン(PU) ポリウレタン40% ポリウレタン3% - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋イザナス PU手袋 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました