(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミスターパームFS No.544

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミスターパームFS No.544【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,954円  特別価格 
税込価格
15,349円  特別価格 

指先感覚の活かせる、耐切創レベル3の手のひらスベリ止めタイプの耐切創手袋。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    繊維部:高強度ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル3(CE EN388耐切創性試験)
  • すべり止め部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    超高強度ポリエチレン、ナイロン
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ケミスターパームFSの特長

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

耐切創レベル。CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」~「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れている。

※ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、摩耗・切創・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

耐切創強度がありながら、指先までフィット。高強度ポリエチレン糸に合成繊維を組み合わせ、かつ編み目を詰めることで耐切創レベル3を実現。

高強度ポリエチレン糸(HPPE糸)とは、引張強度や耐候性、耐薬品性に優れた高機能繊維。

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

耐切創レベル3を実現しながら、従来品に比べ、薄くやわらかく作業性の良さを追求。 指先の感覚を活かせるよう設計を工夫し、ネジやビス等の細かい部品も掴みやすい。

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

  • 長繊維:最初から最後まで、途切れのない長い1本の糸を撚り合わせてできている。糸が長い分、抜けにくい。
  • 短繊維:細く短い繊維の糸を撚りあわせ1本の糸を作る。糸が短い分、抜けやすい。
耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

使用イメージ1

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

使用イメージ2

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

使用イメージ3

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

使用イメージ4

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

使用イメージ5

耐切創手袋 ケミスターパームFS(10双入):関連画像

使用イメージ6

  • 繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用。
  • 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適している。
  • 洗濯により繰り返し使用可能。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • EN388 Cut Resistant Test:Level 3
  • 機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業などに最適。
  • ※ 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

製品仕様

  • 製品情報:発泡ポリウレタン製手のひらコート手袋
  • 素材(樹脂部):ポリウレタン
  • 素材(繊維部):ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
S グレー グレー 21.0cm 17.0cm 7.5cm
M グレー ホワイト 22.0cm 19.5cm 8.0cm
L グレー ライトブルー 23.0cm 20.0cm 8.2cm
XL グレー ブラック 25.0cm 21.5cm 9.3cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。また、コーティング部においても摩耗すると発塵するため、発塵性をご確認の上、使用してください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792022163
470-8539
20
23
7.8
470.000
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

13,954円

12,938

( 14,232円 )

1日目

M
4901792022156
470-8547
19.5
22
7.6
450
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

13,954円

12,558

( 13,814円 )

1日目

S
4901792022149
470-8555
17
21
7.2
380.000
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

13,954円

12,558

( 13,814円 )

1日目

XL
4901792022170
470-8563
22
25
8.5
530.000
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

13,954円

12,558

( 13,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指先感覚の活かせる、耐切創レベル3の手のひらスベリ止めタイプの耐切創手袋。
【特長】
・繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用。
・繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィット。指先感覚が必要な細かい作業に最適。
・洗濯により繰り返し使用可能。
・裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工。
・長繊維を採用し、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
【用途】
・バリやエッジ、刃物で切創事故の恐れのある、鉄やガラスの加工作業に最適。
・フィット感が高いため、ガラス基板を扱う作業や、機械の組み立て作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターパームFS No.544

ケミスターパームFS No.544

    耐切創手袋 ケミスターフィット №520

    耐切創手袋 ケミスターフィット №520

      耐切創手袋 グラスファイバー手袋

      耐切創手袋 グラスファイバー手袋

        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

          耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

          耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

            アラミド手袋(10ゲージ)

            アラミド手袋(10ゲージ)

              ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

              ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

                カットレジスト (10双入)

                カットレジスト (10双入)

                  カットレジストインナーWプラス(10双入)

                  カットレジストインナーWプラス(10双入)

                    アラミド手袋(7ゲージ)

                    アラミド手袋(7ゲージ)

                      耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                      耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                        耐切創手袋 サミテックPS6

                        耐切創手袋 サミテックPS6

                          耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                          耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 トラスコ中山 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 川西工業
                            通常価格 13,954円 1,342円 1,752円 2,017円 1,345円 1,195円 1,610円 10,957円 949円 1,088円 1,378円 1,737円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン その他 軍手 その他 アラミド ポリウレタン ポリウレタン - アラミド すべり止め すべり止め ポリウレタン
                            ゲージ 13 - 13 7 13 10 - 13 - 7 - 13 -
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:高強度ポリエチレン、ナイロン、その他 高強度ポリエチレン、ポリウレタン、その他 - - - - - - - - - - -

                            ケミスターパームFS No.544のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止めは付いていますか?
                            A
                            はい、手のひらにスベリ止めをコーティングしております。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました