(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトHPPEインナー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトHPPEインナー手袋

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
579円
税込単価
637円

【特長】・HPPE、ポリエステル、スパンデックスを混合することで、耐切創を強化...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    高強度ポリエチレン(HPPE)
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 材質3:
    スパンデックス
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル3、EN388(CE434X)
  • 材質:
    HPPE/ポリエステル/スパンデックス
  • 内容量:
    1双

型番

TGL-5100K-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-5100K-S

S
4989999395730
770-0857
17
21
7
38
1双

5個

579( 637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPPE、ポリエステル、スパンデックスを混合することで、耐切創を強化し、同時に柔軟性と伸縮性を実現ました。
・切断や研磨など柔軟性や感覚が必要とされる作業に最適です。
【用途】
・金属加工作業。
・ガラス作業。
・自動車産業。
・梱包作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトHPPEインナー手袋の型番TGL-5100K-Sのページです。
型番TGL-5100K-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトHPPEインナー手袋

ホワイトHPPEインナー手袋

    耐切創手袋 カットレジストロング

    耐切創手袋 カットレジストロング

      耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

      耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

        耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

        耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

          カットレジスト (10双入)

          カットレジスト (10双入)

            耐切創手袋 カットレジスト

            耐切創手袋 カットレジスト

              耐切創手袋 グラスファイバー手袋

              耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                切創防止手袋 CR-1J

                切創防止手袋 CR-1J

                  耐切創手袋 スペクトラガード

                  耐切創手袋 スペクトラガード

                    耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                    耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                      耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

                      耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

                        耐切創手袋 ケブラー

                        耐切創手袋 ケブラー

                          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                            メーカー トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 579円 1,423円 1,557円 1,915円 10,957円 1,202円 1,752円 1,800円 1,576円 1,378円 1,238円 1,293円 2,001円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ インナータイプ ポリウレタン すべり止め ノンコート ポリウレタン - その他 アラミド 軍手 すべり止め インナータイプ その他 ニトリルゴム
                            ゲージ 13 13 - 10 13 - 13 - 13 - 13 7 -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            ホワイトHPPEインナー手袋のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属切断
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/05
                            以前はニトリルゴム製の使い捨てを使用していたがこの時期入手難しく
                            使いまわせるこちらを使用、強く、収縮性も良く、使いやすかったです。

                            ニトリルゴムは大体100枚1000円なので50枚分ぐらい持たなくては合わないが
                            環境問題などを考えればこちらで良いのかもしれない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました