(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 スペクトラガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-77-L
耐切創手袋 スペクトラガード タイセッソウテブクロ スペクトラガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円

強靭ながらインナーにも最適な手袋。【特長】・耐水性、耐光性、耐薬品性、耐摩耗性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    スペクトラ繊維45%
  • 材質2:
    ポリウレタン20%
  • 材質3:
    ガラス繊維35%
  • 厚さ(mm):
    1
  • 耐切創レベル:
    5/XD
  • 仕様2:
    耐切創レベル5
  • 材質:
    スペクトラ繊維、ポリウレタン、ガラス繊維
  • 内容量:
    1双

型番

HG-77-L 解除

Loading...

強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ

外観

外観

インナーにも最適

インナーにも最適

製品仕様

  • サイズ:S、M、L、LL
  • 素材:表地/スペクトラ繊維 45%、ガラス繊維 35%、ポリウレタン 20%
  • 生地:13G(1.0mm厚)
  • 耐切創レベル:5

寸法(単位:cm)

-全長手の平幅中指長さ
S21.29.77.4
M21.810.37.6
L22.710.37.7
LL 23.711.18.1

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

商品情報を表示

HG-77-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HG-77-L

HG-77-L

L
4970181087229
472-8441
48.000
20.6
22.7
7.7
1双
10

3個

1,576( 1,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭ながらインナーにも最適な手袋。
【特長】
・耐水性、耐光性、耐薬品性、耐摩耗性に優れている。
【用途】
・食肉解体作業、建築鉄筋作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 スペクトラガード の型番HG-77-Lのページです。
型番HG-77-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 スペクトラガード

耐切創手袋 スペクトラガード

    耐切創アラミド手袋(インナー)

    耐切創アラミド手袋(インナー)

      耐切創アラミド手袋(薄手)

      耐切創アラミド手袋(薄手)

        ケブラー(R)手袋

        ケブラー(R)手袋

          耐切創手袋 ケブラー

          耐切創手袋 ケブラー

            耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋

            耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋

              耐切創手袋イザナス PU手袋

              耐切創手袋イザナス PU手袋

                耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                  耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

                  耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

                    耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

                    耐切創手袋 13ゲージイザナス ちょいグリ

                      耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                      耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                        耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                        耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                          耐切創手袋 ケブラー すべり止付

                          耐切創手袋 ケブラー すべり止付

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                            通常価格 1,576円 576円 490円 5,510円 1,293円 835円 1,710円 2,386円 1,052円 1,278円 9,114円 1,426円 1,627円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ 軍手 インナータイプ アラミド その他 その他 インナータイプ ポリウレタン - 軍手 すべり止め 軍手 軍手 その他
                            ゲージ 13 13 10 - 7 15 13 - 7 13 - 7 7
                            グレー - - - - ホワイト ホワイト - - ホワイト - - -
                            材質1 スペクトラ繊維45% - - - - イザナス[[R下]]97% - スペクトラ繊維32% - - - - -

                            耐切創手袋 スペクトラガード のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-77-LL
                            HG-77-M
                            HG-77-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            1,643円

                            ( 1,807円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LL4970181087236472-845952.00022.223.78.1-

                            1,582円

                            ( 1,740円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10M4970181087212472-84674520.621.87.6-

                            1,578円

                            ( 1,736円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10S4970181087205472-84754019.421.27.4-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました