(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋ケブラー SD PVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋ケブラー SD PVC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
940円 ~ 943円
税込価格
1,034円 ~ 1,037円

ポリ塩化ビニールのすべり止め付耐切創手袋。【特長】・手袋自体からホコリがほとん...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    イエロー
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 耐切創レベル:
    3/XB
  • すべり止め:
    あり
  • 厚み(mm):
    0.8
  • 仕様2:
    耐切創レベル3
  • 手袋部:
    ケブラー[[(R)]]長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
  • すべり止め部:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付手袋

外観

外観

すべり止め部拡大図

すべり止め部拡大図

使用例

使用例

製品仕様

  • サイズ:S、M、L、LL
  • 素材:ケブラー長繊維 60%、ウーリーナイロン 32%、ポリウレタン 8%
  • すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 生地:13G(0.8mm厚)
  • 発塵性:低
  • 耐切創レベル:3

寸法(単位:cm)

-全長手の平幅中指長さ
S21.39.47.5
M21.59.77.5
L22.79.77.7
LL23.210.37.8

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

ケブラーSD(低発塵・フィットタイプ)の特長

  • ケブラーSDは、長繊維を使用してホコリの原因となる糸の毛羽立ちを抑えた加工糸。
  • ケブラーSDで編まれた手袋は、「フィット感」「薄さ」「軽さ」等の追及をコンセプトに、従来のケブラー繊維製手袋では、市場の要望にお応えできなかった「細かな作業を伴う現場」「ホコリの発生を嫌う作業現場」での切創事故を未然に防ぐ防護手袋。
比較画像

比較画像

ケブラーSDの構造

ケブラーSDの構造

材質特性レーダーチャート

材質特性レーダーチャート

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181096115
758-5811
50
繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%
19.4
22.7
7.7
1双

3個

943( 1,037円 )

1日目

LL
4970181096108
758-5829
58
繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
20.6
23.2
7.8
1双

5個

940( 1,034円 )

4日目

M
4970181096122
758-5837
37.000
繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%
19.4
21.5
7.5
1双

5個

943( 1,037円 )

1日目

S
4970181096139
758-5845
34.000
繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維60%、ウーリーナイロン32%、ポリウレタン8%
18.8
21.3
7.5
1双

5個

943( 1,037円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ塩化ビニールのすべり止め付耐切創手袋。
【特長】
・手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋。
・耐油性に優れた、ポリ塩化ビニールのすべり止め付。
【用途】
・クリーンな環境が求められる組立、精密作業、機械組立、金属加工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋ケブラー SD PVC

耐切創手袋ケブラー SD PVC

    HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

    HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

      耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

      耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

        15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

        15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

          耐切創手袋 スペクトラガード

          耐切創手袋 スペクトラガード

            耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)

            耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)

              赤尾 ケブラー編手袋13G-L

              赤尾 ケブラー編手袋13G-L

                耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

                耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

                  耐切創手袋ケブラー 7G

                  耐切創手袋ケブラー 7G

                    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                      耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

                      耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

                        ケブラーK-100

                        ケブラーK-100

                          カットレジストインナーWプラス(10双入)

                          カットレジストインナーWプラス(10双入)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 940円 780円 944円 17,300円 1,576円 2,786円 1,272円 1,084円 896円 1,399円 1,286円 7,626円 949円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   12日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   9日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 - 耐切創 - -
                            商品タイプ すべり止め 軍手 すべり止め 軍手 軍手 すべり止め - すべり止め 軍手 - すべり止め - -
                            ゲージ 13 10 10 15 13 13 - 7 7 - 15 7 -
                            イエロー イエロー イエロー - グレー グレー - イエロー イエロー - イエロー - -
                            材質2 すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC) - すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリウレタン20% - - すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC) - - すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC) - -

                            耐切創手袋ケブラー SD PVC のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました