(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-10GS-1P-L
耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付 タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,094円
税込単価
1,203円

耐熱性、耐切創性に優れた耐切創手袋。 【特長】 ・素材機能として、耐熱性、難燃...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    イエロー
  • 厚み(mm):
    1.95
  • 材質1:
    繊維部:ケブラー[[R上]]繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール樹脂
  • すべり止め部材質:
    塩化ビニール樹脂ドット
  • 手袋部材質:
    ケプラー®繊維
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル:2
  • 内容量:
    1双

型番

K-10GS-1P-L 解除

Loading...

薄手 スベリ止め付き手袋の仕様

耐切創手袋 K-10G ケブラー軍手 薄手スベリ止付:関連画像

スベリ止め付き手袋の外観

サイズ : S、L
材質 : ケブラー繊維、塩化ビニル樹脂ドット
長さ : S : 20.7cm、L : 23.0cm

商品情報を表示

K-10GS-1P-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-10GS-1P-L

L
4907026200338
478-5738
18
23
8.4
55
1双

3個

1,094( 1,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐切創性に優れた耐切創手袋。
【特長】
・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
【用途】
・自動車関連。
・金属加工。
・建設。
・鉄鋼。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付の型番K-10GS-1P-Lのページです。
型番K-10GS-1P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

    耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

    耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

      耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

      耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

        耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

        耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

          耐切創手袋 カットレジスト

          耐切創手袋 カットレジスト

            耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

            耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

              耐切創手袋 カットレジスト インナー

              耐切創手袋 カットレジスト インナー

                耐切創手袋 カットレジストロング

                耐切創手袋 カットレジストロング

                  カットレジストインナーWプラス(10双入)

                  カットレジストインナーWプラス(10双入)

                    耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                    耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                      カットレジスト (10双入)

                      カットレジスト (10双入)

                        耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                        耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                          ケブラーK-100

                          ケブラーK-100

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 873円 1,426円 11,483円 2,060円 1,202円 1,238円 885円 1,423円 949円 1,378円 10,957円 869円 7,626円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 - インナータイプ - ポリウレタン - すべり止め ポリウレタン 軍手 -
                            ゲージ 10 7 7 7 - 13 13 13 - - 13 10 7
                            イエロー イエロー イエロー イエロー - ホワイト - ホワイト - - ホワイト イエロー イエロー
                            厚み(mm) 1.95 2 2.8 2.6 1.5 1.4 1.4 1.5 - 1.4 1.5 1.1 -

                            耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最適な保管場所はどこですか?
                            A
                            直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-10GS-1P-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            873円

                            ( 960円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M4907026200321478-57461720.77.450-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました