(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-20-L
耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め タイセッソウテブクロケブラー 7Gスベリドメ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,123円
税込単価
1,235円

スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋。【特長】・摩耗に強いポ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー
  • 材質1:
    繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100%
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 耐切創レベル:
    4/XD
  • すべり止め:
    あり
  • 厚み(mm):
    1.8
  • 仕様2:
    耐切創レベル4
  • 手袋部:
    ケブラー[[(R)]]紡績糸
  • すべり止め部:
    ポリ塩化ビニール
  • 内容量:
    1双

型番

HG-20-L 解除

Loading...

摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付

外観

外観

すべり止め部拡大図

すべり止め部拡大図

使用例

使用例

製品仕様

  • サイズ:S、M、L、LL
  • 素材:ケブラー紡績糸 100%
  • すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 生地:7G(1.8mm厚)
  • 耐切創レベル:4

寸法(単位:cm)

-全長手の平幅中指長さ
S22.09.57.5
M22.510.07.7
L24.510.98.3
LL24.511.68.3
商品情報を表示

HG-20-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HG-20-L

HG-20-L

L
4970181091165
758-5900
76.400
21.8
24.5
8.3
1双

3個

1,123( 1,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋。
【特長】
・摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付。
・フィット感を重視。
【用途】
・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め の型番HG-20-Lのページです。
型番HG-20-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

    耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

    耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

      HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

      HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

        耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

        耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

          耐切創手袋ケブラー 7G

          耐切創手袋ケブラー 7G

            耐切創手袋ケブラー SD PVC

            耐切創手袋ケブラー SD PVC

              耐切創手袋シリーズ KV660

              耐切創手袋シリーズ KV660

                耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り

                耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り

                  耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

                  耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

                    耐切創性耐油ビニローブ KV660

                    耐切創性耐油ビニローブ KV660

                      耐切創手袋 ケブラー すべり止付

                      耐切創手袋 ケブラー すべり止付

                        ケブラー軍手 CK-7

                        ケブラー軍手 CK-7

                          耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                          耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ミドリ安全 ホーケン 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 1,084円 944円 780円 1,888円 896円 940円 1,652円 1,650円 1,286円 1,609円 1,627円 5,980円 1,516円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め 軍手 軍手 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 その他 軍手 塩化ビニール
                            ゲージ 7 10 10 - 7 13 - 7 15 - 7 7 13
                            イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー - イエロー/オレンジ イエロー - - - -
                            材質1 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100% 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100% ケブラー ケブラー[[R下]]紡績糸100% ケブラー[[R下]]紡績糸100% - - 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿40% 繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3% - - - -

                            耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            開発品の評価検討作業時に着用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            使用環境に適した手袋であったため選定し購入しました。開発品の評価、検討時に着用して作業を行いました。過不足なく作業が行えたため満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-20-LL
                            HG-20-M
                            HG-20-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            1,171円

                            ( 1,288円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            LL4970181091127758-591889.20023.224.58.3-

                            1,084円

                            ( 1,192円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M4970181091172758-592665.3002022.57.7-

                            1,121円

                            ( 1,233円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            S4970181091189758-593457.80019227.5-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました