(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 K-300ケブラー軍手【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,483円  特別価格 
税込価格
12,631円  特別価格 

広範囲の環境で使用できる、幅広い対応能力を持ち合わせているケブラー軍手。 【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー
  • 厚み(mm):
    2.8
  • 材質1:
    繊維部:ケブラー[[R上]]繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール樹脂
  • すべり止め部材質:
    塩化ビニール樹脂ドット
  • 手袋部材質:
    ケプラー®繊維
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル:3

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐切創手袋 K-300ケブラー軍手の仕様

耐切創手袋 K-300 ケブラー軍手 厚手スベリ止付:関連画像

K-300ケブラー軍手の外観

耐切創・耐熱・防炎、作業性に優れたケブラー®は最強・最良のプロテクター。

  • サイズ : L
  • 長さ : 24.0cm
  • 材質 : ケブラー繊維、塩化ビニル樹脂ドット
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ゲージ数
リストカラー
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
すべり止め
耐切創レベル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026200260
474-6864
7
約4.0
21
23.3
8.3
708.000
あり
3
1袋(10双)

1パック

10個入り

11,483( 12,631円 )

1日目

M
4907026200253
478-5789
7
約4.0
21
22.8
7.8
647.000
あり
3
1袋(10双)

1パック

10個入り

11,483円

11,262

( 12,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲の環境で使用できる、幅広い対応能力を持ち合わせているケブラー軍手。
【特長】
・難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる。
・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
【用途】
・金属加工、建設、鉄鋼。
・自動車関連。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

      耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

      耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

        耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

        耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

          耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

          耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

            耐切創手袋 カットレジスト

            耐切創手袋 カットレジスト

              耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

              耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                耐切創手袋 カットレジスト インナー

                耐切創手袋 カットレジスト インナー

                  耐切創手袋 カットレジストロング

                  耐切創手袋 カットレジストロング

                    カットレジストインナーWプラス(10双入)

                    カットレジストインナーWプラス(10双入)

                      カットレジスト (10双入)

                      カットレジスト (10双入)

                        耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                        耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                          ケブラーK-100

                          ケブラーK-100

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 11,483円 873円 1,426円 2,060円 1,238円 1,202円 1,378円 885円 1,423円 949円 10,957円 869円 7,626円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   5日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 インナータイプ - すべり止め - ポリウレタン - ポリウレタン 軍手 -
                            ゲージ 7 10 7 7 13 - - 13 13 - 13 10 7
                            イエロー イエロー イエロー イエロー ホワイト - - - ホワイト - ホワイト イエロー イエロー
                            厚み(mm) 2.8 1.95 2 2.6 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 - 1.5 1.1 -

                            耐切創手袋 K-300ケブラー軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最適な保管場所はどこですか?
                            A
                            直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました