(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-38-S
耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS タイセッソウテブクロ 13G ケブラー SD-SUS

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,005円
税込単価
2,206円

ケブラーSD-SUSを使用した手袋。【特長】・ステンレス線入りのケブラーで、精...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    イエロー
  • 材質1:
    ケブラー[[R下]]長繊維50%
  • 材質2:
    ウーリーナイロン35%
  • 材質3:
    金属糸15%
  • 耐切創レベル:
    4/XE
  • 厚み(mm):
    0.7
  • 仕様2:
    耐切創レベル4
  • 材質:
    ケブラー[[(R)]]紡績糸、ウーリーナイロン、金属糸
  • 内容量:
    1双

型番

HG-38-S 解除

Loading...

13Gという薄さで、厚手同等の高い耐切創性を実現

外観

外観

使用例

使用例

製品仕様

  • サイズ:S、M、L、LL
  • 素材:ケブラー長繊維 50%、ウーリーナイロン 35%、金属糸 15%
  • 生地:13G(0.7mm厚)
  • 発塵性:低
  • 耐切創レベル:4

寸法(単位:cm)

-全長手の平幅中指長さ
S21.010.06.9
M21.510.57.2
L23.310.57.7
LL23.810.68.2

※ 編み物なので伸縮により多少の誤差が生じます。

ケブラーSD-SUS(ステンレス線入り高耐切創性タイプ)の特長

  • ケブラーSD-SUSは、芯糸にステンレス線を使用し、その周辺をケブラー長繊維とウーリーナイロンでカバーリング。
  • 高い耐切創性と、ソフトな風合い、低発塵性を合わせ持つ。
  • ケブラー紡績糸の2倍の耐切創性能。

※ ウーリーナイロン:ナイロン繊維に熱加工を施したもので、伸縮性、肌触りに富むが熱に弱い。

ケブラーSD-SUSの構造

ケブラーSD-SUSの構造

耐切創抵抗

耐切創抵抗

材質特性レーダーチャート

材質特性レーダーチャート

商品情報を表示

HG-38-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HG-38-S

HG-38-S

S
4970181087335
758-6108
30.200
20
21
6.9
1双
10

3個

2,005( 2,206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケブラーSD-SUSを使用した手袋。
【特長】
・ステンレス線入りのケブラーで、精密作業に最適。
・13ゲージという薄さで、厚手同等の高い耐切創性を実現。
・高い耐切創性と、ソフトな風合い、低発塵性を持ち合わせている。
【用途】
・液晶ガラス製造作業、金属加工に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUSの型番HG-38-Sのページです。
型番HG-38-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS

    13G ケブラーSD-SUS手袋 HG-38シリーズ

    13G ケブラーSD-SUS手袋 HG-38シリーズ

      耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD

      耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD

        耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

        耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD すべり止め PVC

          耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

          耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

            耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

            耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

              ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

              ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

                ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 L 1双入

                ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 L 1双入

                  HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

                  HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

                    耐切創手袋ケブラー 7G

                    耐切創手袋ケブラー 7G

                      耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

                      耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

                        15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

                        15G ケブラーSDサンダーロン手袋 HG-90シリーズ

                          メーカー アトム(安全・保護用品) アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アズワン 三商 三商 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アズワン
                          通常価格 1,914円 23,800円 857円 1,286円 1,011円 1,140円 1,200円 1,200円 780円 896円 1,084円 17,300円
                          通常出荷日 1日目~   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   12日目~  
                          使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                          商品タイプ 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 その他 - - 軍手 軍手 すべり止め 軍手
                          ゲージ 13 13 15 15 13 15 15 - 10 7 7 15
                          イエロー - イエロー イエロー イエロー - - - イエロー イエロー イエロー -
                          材質1 ケブラー[[R下]]長繊維50% - ケブラー[[R下]]糸97% 繊維部:ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3% ケブラー[[R下]]長繊維60% - - - ケブラー ケブラー[[R下]]紡績糸100% 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100% -

                          耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUSのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          チューブカット作業などで使用
                          評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                          プラスチック製のチューブをカッターでカットする作業時や、治具の刃を装着、付替えをする作業の際に、この耐切創手袋 13G ケブラーを着用しています。とくに、チューブをカットする際は、チューブの長さが数ミリと短い場合があるので、手先作業でカッターを使います。作業者は主に女性で、サイズM、Sのサイズ感はピッタリで良かったです。手袋も意外と強く、刃で手をケガすることはありません。次回手袋を購入する際も、ケブラーSD-SUS製を選定する予定です。希望としては、手先の作業が精密なカット作業なので、指先がフィットしたもので、指先の腹の部分がフラットで縫い目がない手袋があると作業がしやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HG-38-L
                          HG-38-LL
                          HG-38-M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                          2,005円

                          ( 2,206円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          10L4970181087311758-6078402123.37.7-

                          2,005円

                          ( 2,206円 )
                          3個 あり

                          4日目

                          10LL4970181087304758-608641.80021.223.88.2-

                          1,914円

                          ( 2,105円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          10M4970181087328758-609436.4002121.57.2-

                          耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました