(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-10G-1P-L
耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 タイセッソウテブクロ K-10Gケブラーグンテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円

難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    イエロー
  • 厚み(mm):
    1.1
  • 材質1:
    ケブラー[[R上]]繊維
  • 表材質:
    ケプラー®繊維
  • 裏材質:
    ケプラー®繊維
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル:2
  • 内容量:
    1双

型番

K-10G-1P-L 解除

Loading...

耐切創手袋 ケブラーK-10G 10ゲージの仕様

ケブラーK-10G 10ゲージの外観写真

ケブラーK-10G 10ゲージの外観写真

耐切創に優れており、革手袋、ビニール手袋等の下履き手袋として使用できる。

  • サイズ : S、L
  • 長さ : S 20.7cm L 23.0cm
  • 材質 : ケブラー繊維
商品情報を表示

K-10G-1P-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-10G-1P-L

L
4907026200154
478-5711
19
23
8.4
35
1双
10

3個

965( 1,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる手袋。
【特長】
・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れている。
・素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっている。
・作業性に優れた薄手タイプ。
【用途】
・金属加工、建設、鉄鋼。
・自動車関連。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手の型番K-10G-1P-Lのページです。
型番K-10G-1P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

    耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

    耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手

      耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

      耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

        アラミド手袋(7ゲージ)

        アラミド手袋(7ゲージ)

          ケブラーK-100

          ケブラーK-100

            耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】

            耐切創手袋ケブラー 10G【薄手タイプ】

              耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

              耐切創手袋 ケブラー SDサンダーロン

                アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                  耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                  耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

                      耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

                      耐切創手袋 ケブラー KG-250 (内パイルタイプ)

                        耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                        耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                          耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

                          耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 869円 1,052円 9,114円 1,088円 7,626円 847円 1,243円 1,183円 11,483円 873円 2,060円 1,426円 1,532円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 アラミド - その他 - アラミド 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め
                            ゲージ 10 7 - 7 7 10 15 15 7 10 7 7 13
                            イエロー イエロー - - イエロー - - - イエロー イエロー イエロー イエロー -
                            厚み(mm) 1.1 2 - - - - - - 2.8 1.95 2.6 2 -

                            耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最適な保管場所はどこですか?
                            A
                            直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-10G-1P-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            869円

                            ( 956円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10S4907026200147478-57201720.57.430-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました