(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
780円
税込価格
858円

軍手タイプの耐切創手袋。【特長】・フィット感を重視したスタンダードタイプ。【用...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    イエロー
  • 材質1:
    ケブラー
  • 耐切創レベル:
    3
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フィット感を重視したスタンダードタイプ

外観

外観

使用例

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181082507
758-5730
43
21.2
23.2
8.2
1双
10

3個

780( 858円 )

1日目

M
4970181082514
758-5748
38.2
19.4
22.3
8
1双
10

3個

780( 858円 )

1日目

S
4970181082521
758-5756
33.2
17
20.5
7.4
1双
10

3個

780( 858円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

軍手タイプの耐切創手袋。
【特長】
・フィット感を重視したスタンダードタイプ。
【用途】
・廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

HG-07 ケブラーGLOVE100 10G

    耐切創手袋ケブラー 7G

    耐切創手袋ケブラー 7G

      耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

      耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

        耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

        耐切創手袋ケブラー 7G滑り止め

          耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

          耐切創手袋ケブラー 10G滑り止め

            耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り

            耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り

              耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

              耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

                耐切創手袋(10ゲージ)

                耐切創手袋(10ゲージ)

                  ケブラー 10Gゴム引き手袋

                  ケブラー 10Gゴム引き手袋

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                      耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

                      耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

                        耐切創手袋 ケブラー

                        耐切創手袋 ケブラー

                          耐切創アラミド手袋(薄手)

                          耐切創アラミド手袋(薄手)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東京硝子器械 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) アズワン アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 780円 896円 1,888円 1,084円 944円 1,650円 41,472円 961円 1,169円 576円 1,011円 1,293円 490円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め - その他 - インナータイプ 軍手 その他 アラミド
                            ゲージ 10 7 - 7 10 7 - 10 10 13 13 7 10
                            イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー/オレンジ - - 黄/青 - イエロー - -
                            材質1 ケブラー ケブラー[[R下]]紡績糸100% ケブラー[[R下]]紡績糸100% 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100% 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸100% 繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿40% - - 手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100% - ケブラー[[R下]]長繊維60% - -

                            HG-07 ケブラーGLOVE100 10Gのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            屋根の板金に使いました
                            評価 1.0満足度:1.02020/10/27
                            何年かぶりに買ったのですが、前に買ったのもと違い初日の半日ほどで穴が開いてしまいました。まだ屋根材を30枚ほど運んだところでしたが、こんなに早く穴が開くと普通の厚手の軍手と変わらないですね
                            値段に釣り合っていません!せめて、1週間は使えるほどのものにして貰いたいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の手の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                            結構薄手で着用していても違和感が少ない。切創予防にどれほどの効果があるかは今後の使用時にわかるかと。ちょっと上等な軍手代わりに活用できれば良いと思う。
                            Sサイズがあるのは良い。小さな手の場合、大きな手袋は作業上、とても邪魔になる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト