(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,425円 10,784円
税込単価
12,568円 11,862円

耐熱性、耐切創性に優れている軍手。 【特長】 ・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー
  • 厚み(mm):
    2
  • JANコード:
    4907026200109
  • トラスココード:
    474-6856
  • 手のひら周り(cm):
    19.6
  • 全長(cm):
    28
  • 中指長さ(cm):
    8.3
  • 質量(g):
    690.000
  • 材質1:
    ケブラー[[R上]]繊維
  • 表材質:
    ケプラー®繊維
  • 裏材質:
    ケプラー®繊維
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル:3
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

K-110-L 解除

Loading...

製品仕様

耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手(10双入):関連画像

サイズ : L
長さ : 28.0cm
材質 : ケブラー繊維

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-110-L

1袋(10双)
10

1パック

10個入り

11,425円

10,784

( 11,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐切創性に優れている軍手。
【特長】
・難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用可能。
・幅広い対応能力を持ち合わせている。
・手首をカバーするロングタイプ。
【用途】
・金属加工・建設・鉄鋼。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手の型番K-110-Lのページです。
型番K-110-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

      ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

      ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

        耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】

        耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付【10双セット】

          吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

          吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

            ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

            ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

              トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

              トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

                アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                  耐切創・耐衝撃腕カバー

                  耐切創・耐衝撃腕カバー

                    5本指ニット KA-13 ケブラー

                    5本指ニット KA-13 ケブラー

                      ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)

                      ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)

                        ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

                        ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

                          KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                          KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 吉野 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) コクゴ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 三商 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 11,425円 6,370円 6,390円 8,427円 1,789円 38,760円 13,956円 1,980円 3,135円 10,934円 44,818円 1,430円 9,595円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   4日目   1日目   5日目   1日目   6日目   2日目   8日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 - 耐切創 - - 耐切創 - - -
                            商品タイプ 軍手 軍手 - 軍手 すべり止め - 革手 - - - - 軍手 -
                            サイズ L - フリー - - フリー フリー - - フリー フリー - -
                            ゲージ 7 10 - 10 7 - - - - - - 7 -
                            イエロー イエロー イエロー イエロー - イエロー イエロー - - - イエロー - イエロー/オレンジ

                            耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最適な保管場所はどこですか?
                            A
                            直射日光、高温多湿を避けて冷暗所での保管をお願い致します。白熱灯や紫外線を出す照明の近くには保管しないでください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました