(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクティカルグローブ ファントム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タクティカルグローブ ファントム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,064円
税込単価
8,870円

【特長】・ダイニーマバリスティックファーバーの素材によって優れた耐切削性、防振...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    XL
  • 材質:
    ダイニーマバリスティックファイバー、TPU
  • JANコード:
    0609207014874
  • トラスココード:
    766-4699
  • 質量(g):
    115
  • 手のひら周り(cm):
    23.0
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    9.5
  • 色:
    ブラック
  • 内容量:
    1双

型番

5PHTBLKXL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5PHTBLKXL

1双

1個

8,064( 8,870円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイニーマバリスティックファーバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。
・甲部分は硬質の樹脂でガードされています。
・手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。
【用途】
・作業現場。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タクティカルグローブ ファントムの型番5PHTBLKXLのページです。
型番5PHTBLKXLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクティカルグローブ ファントム

タクティカルグローブ ファントム

    クレストスタンダード

    クレストスタンダード

      ペンギンエースピッグ甲メリ

      ペンギンエースピッグ甲メリ

        PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

        PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

          豚革クレストマジック手袋  内綿

          豚革クレストマジック手袋 内綿

            牛表革 クレス

            牛表革 クレス

              ハイグリップグローブ

              ハイグリップグローブ

                牛クレスト スタンダード

                牛クレスト スタンダード

                  人工皮革グローブ

                  人工皮革グローブ

                    豚本革手袋 PL715

                    豚本革手袋 PL715

                      豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                      豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                        豚革 甲ナイロン

                        豚革 甲ナイロン

                          豚革クレスト甲メリヤス手袋

                          豚革クレスト甲メリヤス手袋

                            メーカー Line Of Fire ホーケン ペンギンエース 富士グローブ 南村製作所 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 川西工業 川西工業 シモン 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 南村製作所
                            通常価格 8,064円 1,788円 916円 1,404円 1,142円 1,914円 2,410円 1,232円 1,613円 1,171円 5,405円 801円 1,002円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            使用用途 耐切創 - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め 革手 革手 革手 革手 - ポリウレタン 革手 すべり止め 革手 革手 - 革手
                            仕様 背抜き - 背抜き 背抜き - - 手の平コート - - - 手の平コート - -
                            サイズ XL - - - フリー - - - - フリー - - フリー
                            材質 ダイニーマバリスティックファイバー、TPU - - - - - - - - - - - -

                            タクティカルグローブ ファントムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました