(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タクティカルグローブ オペレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1TSOPRFLGUSAMD
タクティカルグローブ オペレーター タクティカルグローブ オペレーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,331円
税込単価
13,564円

【特長】・コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができる...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 材質;拳部:
    ナイロン
  • 材質;甲部:
    高級牛革
  • 材質;指部:
    ヤギ革
  • 材質2:
    甲部:高級牛革
  • 材質3:
    指部:ヤギ革
  • 色:
    フォリッジグリーン
  • 内容量:
    1双

型番

1TSOPRFLGUSAMD 解除

Loading...

 
カタログを表示

1TSOPRFLGUSAMD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1TSOPRFLGUSAMD

M
0609207006602
758-9204
120
19
21
8.5
1双

1個

12,331( 13,564円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
・道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。
・雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。
・リストストラップにベルクロを採用しています。
・100%のノーマックスを使用しているため、耐火性となっています。
・タッチスクリーンテクノロジーを採用しています。
【用途】
・ハードな天候の作業現場に。
・火を使う作業現場に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タクティカルグローブ オペレーターの型番1TSOPRFLGUSAMDのページです。
型番1TSOPRFLGUSAMDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タクティカルグローブ オペレーター

タクティカルグローブ オペレーター

    牛本革オイル加工手袋

    牛本革オイル加工手袋

      合成皮革手袋MPファイバー

      合成皮革手袋MPファイバー

        クラリーノ 使用人工皮革手袋

        クラリーノ 使用人工皮革手袋

          牛床革背縫い手袋

          牛床革背縫い手袋

            #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

            #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

              豚スエード革手袋(背抜き当て付)

              豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                  ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

                  ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

                    ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                    ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

                      牛本革 背縫い 黒当付

                      牛本革 背縫い 黒当付

                        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                          豚クレスト(内綿付)

                          豚クレスト(内綿付)

                            メーカー Line Of Fire ユニワールド ユニワールド トラスコ中山 ユニワールド ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 12,331円 676円 984円 2,027円 419円 1,582円 723円 630円 707円 1,143円 549円 674円 1,057円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 導電性 - - - - - - - - -
                            商品タイプ 革手 - すべり止め 革手 - - - - - - - - -
                            材質;拳部 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            材質;甲部 高級牛革 - - - - - - - - - - - -
                            材質;指部 ヤギ革 - - - - - - - - - - - -

                            タクティカルグローブ オペレーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1TSOPRFLGUSASM
                            1TSOPRFLGUSAXL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            12,331円

                            ( 13,564円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S0609207006619758-921211518207.5-

                            12,331円

                            ( 13,564円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            XL0609207006626758-9221130212310.0-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました