(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋 ハンドバリア #30

型番:HANDOBARIA30-L
作業手袋 ハンドバリア #30 サギョウテブクロ ハンドバリア 30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

【特長】・ソフトな感触と伸縮性に富み、手先仕事に最適です。・通気性、透湿性にも...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    黒/グレー
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン合成皮革
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステルメッシュ
  • 袖口タイプ:
    パイルゴムマジック式
  • 内容量:
    1双

型番

HANDOBARIA30-L 解除

Loading...

カタログを表示

HANDOBARIA30-Lの仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプポリウレタン
仕様背抜きサイズL
革手袋種類合成皮革黒/グレー
JANコード4957520599322トラスココード368-2196
厚さ(mm)0.6手のひら周り(cm)19
全長(cm)22中指長さ(cm)8.7
質量(g)53材質1手のひら部:ポリウレタン合成皮革
材質2手の甲部:ポリエステルメッシュ袖口タイプパイルゴムマジック式
内容量1双 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HANDOBARIA30-L

L
4957520599322
368-2196
19
22
8.7
53
1双

1個

880( 968円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな感触と伸縮性に富み、手先仕事に最適です。
・通気性、透湿性にも優れています。
【用途】
・機械、内装、梱包。
・園芸・農業・アウトドア・その他一般作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 ハンドバリア #30の型番HANDOBARIA30-Lのページです。
型番HANDOBARIA30-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 ハンドバリア #30

作業手袋 ハンドバリア #30

    豚革クレストマジック手袋  内綿

    豚革クレストマジック手袋 内綿

      PU薄手手袋(エンボス加工)

      PU薄手手袋(エンボス加工)

        牛床革背縫い手袋(内綿・綿100%)

        牛床革背縫い手袋(内綿・綿100%)

          PU厚手手袋(エンボス加工)

          PU厚手手袋(エンボス加工)

            豚革フィット手袋

            豚革フィット手袋

              人工皮革手袋スパークス

              人工皮革手袋スパークス

                マジック式手袋豚本革製

                マジック式手袋豚本革製

                  牛床革手袋 甲メリヤス 305

                  牛床革手袋 甲メリヤス 305

                    鹿皮手袋

                    鹿皮手袋

                      牛クレストレインジャー TH-309

                      牛クレストレインジャー TH-309

                        牛床オイル革手袋 マジック内綿

                        牛床オイル革手袋 マジック内綿

                          羊革手袋 セイバーNo.75 白

                          羊革手袋 セイバーNo.75 白

                            メーカー シモン 南村製作所 トラスコ中山 おたふく手袋 トラスコ中山 南村製作所 川西工業 トラスコ中山 南村製作所 アズワン ペンギンエース 南村製作所 シモン
                            通常価格 880円 1,142円 1,157円 470円 1,218円 937円 1,895円 1,294円 559円 8,600円 1,058円 808円 4,650円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 ポリウレタン 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            仕様 背抜き - 手の平コート - 手の平コート 背抜き 背抜き - 背抜き - 手の平コート - -
                            革手袋種類 合成皮革 表革 合成皮革 床革 合成皮革 表革 人工皮革 表革 床革 - 床革 床革 表革
                            黒/グレー - - - - - - - - - - - -

                            作業手袋 ハンドバリア #30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HANDOBARIA30-LL
                            HANDOBARIA30-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            880円

                            ( 968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4957520599339368-22002022.5955-

                            880円

                            ( 968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4957520599315368-221818218.350-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト