(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ピーユー・キング  ホワイト×グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-17-BK/YL-M
合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレー ゴウヒテブクロ ピーユー・キング(K-17)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

ポリウレタンなどの樹脂コーティングしたもので、柔らかでフィット感が抜群。 【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン
  • 材質2:
    甲部:ポリエステル、ナイロン
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 内容量:
    1双

型番

K-17-BK/YL-M 解除

Loading...

商品概要

ブラックイエロー

ブラックイエロー

ホワイトグレー

ホワイトグレー

スーパーフィット

スーパーフィット

指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用したオリジナル形状がこれまでにないフィット感を実現。

指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用したオリジナル形状がこれまでにないフィット感を実現。

手の平部分だけでなく破れやすい指先までキッチリと補強。

手の平部分だけでなく破れやすい指先までキッチリと補強。

インナー側には裏毛タイプを採用。ソフトな履め心地だけでなく、手袋内でのスベリを軽減。

インナー側には裏毛タイプを採用。ソフトな履め心地だけでなく、手袋内でのスベリを軽減。

商品情報を表示

K-17-BK/YL-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-17-BK/YL-M

M
ブラック×イエロー
4970687004362
438-6213
54.000
19
21.5
8.0
1双

1個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタンなどの樹脂コーティングしたもので、柔らかでフィット感が抜群。
【特長】
・柔らかでフィット感が抜群。
・革のような独特な臭いもなく、人工皮革に比べ、スベリ止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋。
・指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用しておりストレスフリーに作業可能。
・摩擦の激しい手のひらや指先部分を二重に補強。
・インナー側は裏毛タイプを採用し、ソフトな履め心地だけでなく、手袋内でのスベリを軽減。
【用途】
・内装業、土木建築作業、配送業などに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレーの型番K-17-BK/YL-Mのページです。
型番K-17-BK/YL-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 ピーユー・キング  ホワイト×グレー

合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレー

    合成皮革手袋 PU-KING(ピーユー・キング) K-17

    合成皮革手袋 PU-KING(ピーユー・キング) K-17

      鹿皮手袋

      鹿皮手袋

        牛床オイル革手袋 背縫

        牛床オイル革手袋 背縫

          牛床革手袋 マジック

          牛床革手袋 マジック

            豚革クレストマジック手袋  内綿

            豚革クレストマジック手袋 内綿

              牛床オイル革手袋 マジック

              牛床オイル革手袋 マジック

                合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

                合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

                  国産クレスト甲メリ

                  国産クレスト甲メリ

                    人工皮革グローブ(背抜き)

                    人工皮革グローブ(背抜き)

                      豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                      豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                        牛床革甲メリヤス手袋

                        牛床革甲メリヤス手袋

                          豚革クレスト手袋

                          豚革クレスト手袋

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 アズワン 南村製作所 南村製作所 南村製作所 南村製作所 おたふく手袋 ペンギンエース アズワン 川西工業 コメリ 南村製作所
                            通常価格 881円 856円 8,600円 674円 645円 1,142円 652円 1,184円 1,663円 1,390円 5,405円 2,947円 1,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手
                            仕様 背抜き - - - 背抜き - - 背抜き 背抜き 背抜き 手の平コート - -
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 - 床革 床革 表革 床革 合成皮革 床革 人工皮革 表革 床革 表革
                            材質1 手のひら部:ポリウレタン - - - - - - 手のひら部:ポリウレタン・豚革 - - - - -

                            合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            バイク運転用グローブ
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/08
                            従来よりバイクの運転時に使用しています。耐久性は1年ほどですが、コストが安い為、買替えて使用しています。使用感は、『すべり』もなく非常にフィットし、使いやすいです。類似品をいろいろ試しましたが、総合的にこれが一番BESTと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-17-BK/YL-L
                            K-17-BK/YL-LL
                            K-17-WH/GR-L
                            K-17-WH/GR-LL
                            K-17-WH/GR-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            881円

                            ( 969円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Lブラック×イエロー4970687004355438-619157.00020228.5-

                            1,170円

                            ( 1,287円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            LLブラック×イエロー4970687004348438-6205622122.59.0-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Lホワイト×グレー4970687004386438-622157.00020228.5-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LLホワイト×グレー4970687004379438-6230622122.59.0-

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Mホワイト×グレー4970687004393438-624854.0001921.58.0-

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました