(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-37-BK/RE-L
合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37) ゴウヒテブクロ ピーユー・キングプラス(K-37)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円

ポリウレタンなどの樹脂コーティングで、柔らかでフィット感が抜群な合皮手袋。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン・豚革
  • 材質2:
    甲部:ポリエステル・ナイロン
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 内容量:
    1双

型番

K-37-BK/RE-L 解除

Loading...

PU-KING PLUS

合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37):関連画像

ブラック(パッケージ)

合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37):関連画像

ホワイト(パッケージ)

商品情報を表示

K-37-BK/RE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-37-BK/RE-L

L
ブラック×レッド
4970687004454
438-6256
59
20
22
8.5
1双

1個

1,184( 1,302円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタンなどの樹脂コーティングで、柔らかでフィット感が抜群な合皮手袋。
【特長】
・指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用しておりストレスフリーに作業可能。
・摩擦の激しい手のひらや指先部分をフィット性抜群のPU合成皮革に強度抜群の天然豚革をプラス補強。
【用途】
・内装業、土木建築作業、配送業などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)の型番K-37-BK/RE-Lのページです。
型番K-37-BK/RE-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

    合成皮革手袋 PU-KING(ピーユー・キング) K-17

    合成皮革手袋 PU-KING(ピーユー・キング) K-17

      合皮手袋 ピーユー・キング  ホワイト×グレー

      合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレー

        PU薄手手袋(エンボス加工)

        PU薄手手袋(エンボス加工)

          クレストスタンダード

          クレストスタンダード

            豚革フィット手袋

            豚革フィット手袋

              豚ライナー手袋 #2395(10双入)

              豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                ペンギンエースピッグ甲メリ

                ペンギンエースピッグ甲メリ

                  鹿皮手袋

                  鹿皮手袋

                    人工皮革グローブ(背抜き)

                    人工皮革グローブ(背抜き)

                      PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

                      PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

                        ハイグリップグローブ

                        ハイグリップグローブ

                          タクティカルグローブ ファントム

                          タクティカルグローブ ファントム

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 トラスコ中山 ホーケン 南村製作所 川西工業 ペンギンエース アズワン アズワン 富士グローブ トラスコ中山 Line Of Fire
                            通常価格 1,184円 856円 881円 1,157円 1,788円 937円 5,405円 916円 8,600円 1,390円 1,404円 2,410円 8,064円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 ポリウレタン ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン すべり止め
                            仕様 背抜き - 背抜き 手の平コート - 背抜き 手の平コート 背抜き - 背抜き 背抜き 手の平コート 背抜き
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革 表革 表革 表革 床革 - 人工皮革 人工皮革 合成皮革 -
                            材質1 手のひら部:ポリウレタン・豚革 - 手のひら部:ポリウレタン - - - - - - - - - -

                            合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-37-BK/RE-LL
                            K-37-BK/RE-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            1,184円

                            ( 1,302円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LLブラック×レッド4970687004447438-6264662122.59.0-

                            1,184円

                            ( 1,302円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            Mブラック×レッド4970687004461438-6272561921.58.0-

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました