(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンチグローブホルダー 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンチグローブホルダー 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,595円
税込単価
2,855円

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています・手...

詳細情報を確認する

型番

IDGHC2RED 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDGHC2RED

5個

2,595( 2,855円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています
・手袋を腰ベルトに下げて携帯できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンチグローブホルダー 赤の型番IDGHC2REDのページです。
型番IDGHC2REDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンチグローブホルダー 赤

シンチグローブホルダー 赤

    ねじロック付カラビナ

    ねじロック付カラビナ

      交換用吸い口

      交換用吸い口

        光 カラビナ 黒 80mm

        光 カラビナ 黒 80mm

          アルミカラビナ 5mm

          アルミカラビナ 5mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

              コンパクトツールケース(カラビナ付)

              コンパクトツールケース(カラビナ付)

                伸縮式ランヤード用コネクタ

                伸縮式ランヤード用コネクタ

                  アルミカラビナ ロック式 8mm

                  アルミカラビナ ロック式 8mm

                    PETZL パーソナル

                    PETZL パーソナル

                      極匠 工具差しフック大(固定式)タイプ GTH-09

                      極匠 工具差しフック大(固定式)タイプ GTH-09

                        アルミカラビナ O環付 5mm

                        アルミカラビナ O環付 5mm

                          メーカー CETACEA トラスコ中山 CAMELBAK(キャメルバック) DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 バーコ DBLTACT PETZL ベストツール DBLTACT
                          通常価格 2,595円 632円 2,901円 324円 281円 446円 1,850円 1,842円 495円 11,000円 1,073円 352円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   2日目   3日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード - - - 工具接続コード - - - -
                          レッド ブラック - ブラック - - - ブラック - - - -
                          JANコード 0646273495299 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 761-9511 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 25 - - - - - - - - - - -

                          シンチグローブホルダー 赤のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました