(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革背縫い革手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革背縫い革手袋【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,447円
税込単価
5,992円

親指付け根のWパッドで耐久性強化した革手袋。【特長】・耐摩耗性に優れており、使...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • 色:
    グレー
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 手のひら周り(cm):
    23.5
  • 全長(cm):
    24
  • 材質1:
    牛床革
  • 材質:
    牛床革
  • 仕様詳細:
    背縫い、親指付け根:牛床革当付

型番

108-12P 解除

Loading...

牛床革背縫い革手袋 108の仕様

親​指​股​に​牛​床​革​ア​テ​を​縫​い​付​け​し​た​補​強​タ​イ​プ

親​指​股​に​牛​床​革​ア​テ​を​縫​い​付​け​し​た​補​強​タ​イ​プ

仕様

  • 厚み:約1.2mm。
  • 背縫い、親指付根:牛床革当付。
  • 材質:牛床革。
  • 製造国:中国、バングラデシュ。

サイズ

  • フリー。
  • 全長:24.0cm。
  • 手のひら周り:23.5cm。
  • 中指長さ:8.5cm。
品番サイズ質量
(g/袋)
108-3Pフリー480
108-12Pフリー1,800
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108-12P

4907026005100
474-6422
約1.1
9
2160.000
1袋(12双)
10

1パック

12個入り

5,447( 5,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

親指付け根のWパッドで耐久性強化した革手袋。
【特長】
・耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじむ。
・重作業にも適した、丈夫で傷や摩耗に強い床革を使用。
・親​指​股​に​牛​床​革​ア​テ​を​縫​い​付​け​し​た​補​強​タ​イ​プ​。
【用途】
・鉄鋼などのハードな作業に。
・土木・建築現場での作業に。
・​自​動​車​関​連​業​に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革背縫い革手袋の型番108-12Pのページです。
型番108-12Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革背縫い革手袋

牛床革背縫い革手袋

    トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

    トワロン 牛床革 108-A半長(10双入)

      牛床革 108-A(外縫い)

      牛床革 108-A(外縫い)

        牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

        牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

          牛床革 M-R(外縫い)

          牛床革 M-R(外縫い)

            シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

            シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

              牛床革 109-A (内縫い)

              牛床革 109-A (内縫い)

                牛本革手袋CG715

                牛本革手袋CG715

                  トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                  トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                    牛床革 105-X甲メリヤス

                    牛床革 105-X甲メリヤス

                      牛床革手袋 S-107AP

                      牛床革手袋 S-107AP

                        牛床革手袋 107AP

                        牛床革手袋 107AP

                          牛床革手袋_107AK袖11cm

                          牛床革手袋_107AK袖11cm

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン 東和コーポレーション(トワロン) シモン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン シモン シモン
                            通常価格 5,447円 7,823円 738円 893円 789円 6,062円 913円 1,824円 1,375円 6,006円 682円 647円 1,054円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - - - 作業用 作業用 - 作業用 耐切創 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 - - - - - 革手 革手 - 革手 革手 革手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー - フリー フリー - - フリー
                            革手袋種類 床革 床革 - - - - - - 床革 - 床革 床革 床革
                            グレー グレー グレー グレー グレー - グレー - グレー グレー - - -

                            牛床革背縫い革手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました