(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革背縫い手袋 107AAA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革背縫い手袋 107AAA

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・切創、摩耗、摩擦に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。・親指付根...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • 厚み(mm):
    1.4
  • 色:
  • 材質:
    牛床革
  • JANコード:
    4957520514103
  • トラスココード:
    422-3179
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    牛床革
  • 材質2:
    牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
  • 縫い方:
    背縫い
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107AAA

1双

1個

1,097( 1,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切創、摩耗、摩擦に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
・親指付根に床革当て付で強度がアップします。
【用途】
・建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革背縫い手袋 107AAAの型番107AAAのページです。
型番107AAAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革背縫い手袋 107AAA

牛床革背縫い手袋 107AAA

    牛床革手袋 内縫い 107BH

    牛床革手袋 内縫い 107BH

      牛床革手袋 107AP

      牛床革手袋 107AP

        牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

        牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

          シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

          シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

            牛床革手袋 内縫

            牛床革手袋 内縫

              TRUSCO 牛床革手袋

              TRUSCO 牛床革手袋

                牛床革手袋 S-107AP

                牛床革手袋 S-107AP

                  トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                  トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                    牛本革手袋CG715

                    牛本革手袋CG715

                      TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                      TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                        牛床オイル革手袋 マジック内綿

                        牛床オイル革手袋 マジック内綿

                          TRUSCO オイル加工手袋

                          TRUSCO オイル加工手袋

                            メーカー シモン シモン シモン シモン シモン 南村製作所 トラスコ中山 シモン 東和コーポレーション(ビニスター) シモン トラスコ中山 南村製作所 トラスコ中山
                            通常価格 1,097円 847円 647円 934円 1,188円 587円 659円 682円 1,139円 1,824円 1,076円 808円 874円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 作業用 作業用 耐熱・耐冷 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手 革手
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー - - フリー - - フリー -
                            革手袋種類 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 - - 床革 床革 床革
                            厚み(mm) 1.4 1.3 - - - - - - - - - - -

                            牛床革背縫い手袋 107AAAのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            溶接時の手の保護
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/08
                            革の厚みも申し分なく熱に強いので安心して使ってます。
                            もう少し柔らかければ更に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました