(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:722L
使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)【100個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・外エンボス加工により、すべり止め効果があります。・薄くてポリHDより...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    クリア
  • エンボス加工:
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 全長(cm):
    27.5
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)
  • 仕様詳細:
    左右兼用
  • 内容量:
    1箱(100枚)

Loading...

 
カタログを表示

722L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

722L

L
4970520887138
297-9021
32
8.5
300
1箱(100枚)

1パック

100個入り

500( 550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外エンボス加工により、すべり止め効果があります。
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています。
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
【用途】
・食品加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)の型番722Lのページです。
型番722Lに関する仕様情報を記載しております。

使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
インナー手袋として
評価 5.0満足度:5.02021/01/21
現場オペレータが油を取り扱う際に手が汚れてしまうので、軍手の中に装着して使用しています。昔から使用しており、今回もリピートで購入しました。軍手だけだと油が浸透してしまいますが、この手袋を中に付けることによって浸透を防いでいます。特に支障はありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
722M
722S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

500円

( 550円 )

100個入り

1パック あり

1日目

M4970520887121297-9012298.0280-

500円

( 550円 )

100個入り

1パック あり

1日目

S4970520887114297-900427.07.5260-

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました