(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO92-670-LL
使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフ【100個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,945円
税込単価
3,240円

【特長】・薄手ながら強度があり、耐久性に優れています。・指先部分のテクスチャー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.11
  • 全長(cm):
    24
  • 粉:
    なし
  • 左右の区別:
    左右兼用

型番

NO92-670-LL 解除

Loading...

カタログを表示

NO92-670-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO92-670-LL

LL
4907026196778
495-4700
22.2
9

1パック

100個入り

2,945( 3,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手ながら強度があり、耐久性に優れています。
・指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
【用途】
・分析、研究。
・電気電子部品製造。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフの型番NO92-670-LLのページです。
型番NO92-670-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフ

使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフ

    使い捨て手袋 MJニトリルグローブ (100枚入)

    使い捨て手袋 MJニトリルグローブ (100枚入)

      ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

      ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

        プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

        プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

          薄手高級手袋

          薄手高級手袋

            ニトリルコート手袋(3双入り)

            ニトリルコート手袋(3双入り)

              ニトリルうす手

              ニトリルうす手

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                  使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

                  使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

                    使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

                    使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

                      清掃用手袋"PRO500"

                      清掃用手袋"PRO500"

                        東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                        東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                          メーカー アンセル 東京パック 東和コーポレーション(トワロン) アズワン トラスコ中山 コーコス信岡 ダンロップ トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン)
                          通常価格 2,945円 1,621円 662円 1,400円 654円 1,200円 197円 2,186円 1,350円 1,926円 379円 6,123円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                          使用用途 使い捨て 使い捨て 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 使い捨て 使い捨て 作業用 耐油・耐溶剤
                          商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                          ブルー - - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 0.11 - - - - - - - - - - -
                          全長(cm) 24 - - - - - - - - - - -

                          使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          作業時に使用
                          評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                          キヤノンライフケアソリューションズ製のマスクと併用し、作業をする時に使っています。値段が安かった点で選定し購入しました。実際に使用している作業者から特に不満の声も聞いていないため、現状問題なく利用できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          部品洗浄
                          評価 5.0満足度:5.02019/05/15
                          まるで装着している感じがないくらいフィットしている。
                          品物が掴みやすくく、グリップ感もあり、滑りにくい。
                          破れにくく油や溶剤にも強い。
                          (油変色しても、変形はしない。)
                          丈夫で使用感がいいので、今後も使い続けたい。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NO92-670-L
                          NO92-670-M
                          NO92-670-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                          2,945円

                          ( 3,240円 )

                          100個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          L0076490493325495-4696218.6

                          2,945円

                          ( 3,240円 )

                          100個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          M0076490493332495-471819.28

                          2,945円

                          ( 3,240円 )

                          100個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          S0076490493349495-4726177.7

                          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました