(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ぴったりゴム手袋 (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ぴったりゴム手袋 (100枚入) 【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,650円
税込価格
1,815円

【特長】・ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。・左右兼用粉なしタイプです。【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    23
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 厚み(mm):
    0.09
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合品
  • 材質:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970520414938
469-6018
20.5
8.2
740.000
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,650( 1,815円 )

2日目

M
4970520414921
469-6026
18.5
7.9
690.000
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,650( 1,815円 )

1日目

S
4970520414914
469-6034
17
7.5
610.000
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,650( 1,815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製なのでしなやかで使いやすいです。
・左右兼用粉なしタイプです。
【用途】
・軽作業・食品加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ぴったりゴム手袋 (100枚入)

ぴったりゴム手袋 (100枚入)

    ふんわりやわらか天然ゴム手袋

    ふんわりやわらか天然ゴム手袋

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

        天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

        天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

          天然ゴム手袋 ノーテ絞型

          天然ゴム手袋 ノーテ絞型

            天然ゴム手袋 ニュートワロン

            天然ゴム手袋 ニュートワロン

              天然ゴム手袋 黒潮

              天然ゴム手袋 黒潮

                天然ゴム手袋 トワロンブルー

                天然ゴム手袋 トワロンブルー

                  モテックス ラテックス手袋 G02B-L

                  モテックス ラテックス手袋 G02B-L

                    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                      天然ゴム手袋(裏毛付)

                      天然ゴム手袋(裏毛付)

                        天然ゴム手袋 SP-8

                        天然ゴム手袋 SP-8

                          使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

                          使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

                            メーカー オカモト オカモト 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ケニス 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 ダンロップ トラスコ中山
                            通常価格 1,650円 121円 228円 187円 315円 535円 372円 430円 3,048円 212円 354円 163円 2,006円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 使い捨て
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 23 29.5 - - - - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム 表:天然ゴム - - - - - - - - - - -

                            ぴったりゴム手袋 (100枚入) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            一般作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/04
                            塗料作業を行う際に常に装着して使っています。極薄タイプのため手になじみますし作業しやすいです。また、耐久性についても今のところ特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/04
                            塗料作業を行う際に常に装着して使っています。極薄タイプのため手になじみますし作業しやすいです。また、耐久性についても今のところ特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽作業・清掃時等
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/26
                            薄いが、意外と丈夫・安価なので今後も定期的に購入を考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除用に
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/27
                            コロナ以前のレビューでも書かれている様に、製品は良く安価なのに対し、今は価格が倍以上に上がってしまい、なかなか購入出来ませんね。
                            私共のような零細企業は、購入量を半分以下にしないとやっていけません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミガキ
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/19
                            ミガキ時
                            金型に傷がつきにくく
                            手もよごれないので
                            助かります  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました