(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

有機溶剤に耐薬品物性が強い耐溶剤手袋。摩耗に強い重作業用タイプ。【特長】・使用...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    LW
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4940656055091
  • トラスココード:
    324-7295
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 手のひら周り(cm):
    34.0
  • 全長(cm):
    33.0
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 質量(g):
    120
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 裏地:
    綿
  • 内容量:
    1双

型番

D550-LW 解除

Loading...

摩擦にも強い重作業用手袋

ダイローブ550の外観A

ダイローブ550の外観A

ダイローブ550の外観B

ダイローブ550の外観B

シンナーなどに少量(10%未満)の酸が含まれていても使用可能

シンナーなどに少量(10%未満)の酸が含まれていても使用可能

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ550の寸法図

ダイローブ550の寸法図

サイズABCDEF
Lw3301501208041120
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D550-LW

1双
10

1個

3,330( 3,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶剤に耐薬品物性が強い耐溶剤手袋。
摩耗に強い重作業用タイプ。
【特長】
・使用可能:トルエン、キシレン、アセトン、IPA(イソプロピルアルコール)、酢酸エチル等
・シンナーなどに少量の酸が含まれる場合は550で対応できます。ただし、酸の含有目安は10%未満です
・手袋表面にシリコーンオイルがブリードしますが、水で簡単に洗い流せます
・ほとんどの溶剤に溶けず使用後の硬化がない
・ゴム特有の臭いがせず快適。手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく長時間作業に最適
・シンナーは混合薬品の為、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してから使用する
【用途】
・機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)の型番D550-LWのページです。
型番D550-LWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

    ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

    ダイローブ手袋 5800 330mm(アズワン)

      ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

      ダイローブ耐溶剤性薄手袋 #20 LL

        ダイローブ手袋 H20

        ダイローブ手袋 H20

          ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

          ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

            ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

            ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

              耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

              耐薬品用手袋 ベンケイ3号B

                DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5600(LL)

                  ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

                  ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

                    ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

                    ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

                      ダイローブ手袋 #5000

                      ダイローブ手袋 #5000

                        DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                        DAILOVE 耐溶剤用手袋 ダイローブ5800Lw

                          メーカー ダイヤゴム アズワン コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ミドリ安全 ダイヤゴム コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム
                          通常価格 3,330円 4,300円 1,600円 8,238円 1,600円 1,600円 3,917円 4,200円 7,431円 7,431円 3,300円 4,241円
                          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                          商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン その他 その他 ポリウレタン ポリウレタン
                          サイズ LW LW LL - L - - LW L M - LW
                          ホワイト - - - - - - ホワイト - - - ホワイト
                          JANコード 4940656055091 - - - - - - 4940656156095 - - - 4940656158099

                          耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                          A
                          使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                          耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました