(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.1
耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3 タイユ タイヨウザイテブクロ NO.1 NO.3

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,387円
税込単価
4,826円

特殊スベリ止め加工で、溶剤を扱う作業に適した耐溶剤手袋。【特長】・軽量で使いや...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    グレー/ホワイト
  • 厚み(mm):
    1.15
  • 手のひら周り(cm):
    23.2
  • 材質表:
    ポリウレタン樹脂
  • 材質裏:
    綿メリヤス
  • 内容量:
    1双

Loading...

耐溶剤手袋の詳細

耐溶剤手袋 商品イメージ

耐溶剤手袋 商品イメージ

耐溶剤手袋 パッケージ

耐溶剤手袋 パッケージ

耐溶剤手袋の特長

  • 油/溶剤/薬品に強い耐性を示す素材で、溶剤等の吸収による膨潤や劣化が起きにくいため、化学剤の扱いや洗浄作業に最適。
  • 他の一般的な樹脂製手袋と比べて、格段の摩擦/引っ掻き強度が高い。
  • 特殊なスベリ止め加工がグリップ性を高め、作業効率を向上。

製品仕様

  • 用途:化学処理/油精製/石油化学/食品処理加工/航空機組立/自動車組立/切削油作業/グラフィックアート/印刷機洗浄/家具製造/エレクトロニクス産業など
  • サイズ:フリー
  • カラー:グレー&ホワイト
  • 長さ:26.0cm/33.0cm
  • 材質:ポリウレタン/裏メリヤス

使用上のご注意

  • ※ 酸/アルカリには使用しないでください。
商品情報を表示

NO.1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NO.1

NO.1

4907026191025
480-0877
90
26
7.9
1双
10

1個

4,387( 4,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊スベリ止め加工で、溶剤を扱う作業に適した耐溶剤手袋。
【特長】
・軽量で使いやすい手袋。
・塩化ビニル、天然ゴム手袋に比べて、摩耗/引っ掻きに対する強度あり。
・丈夫で耐久性に優れた手袋。
【用途】
・様々な油、溶剤を使用する作業。
・化学薬品製造/部品洗浄/印刷業/塗装作業などに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3の型番NO.1のページです。
型番NO.1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

      649 ビニスターW耐油&制電

      649 ビニスターW耐油&制電

        耐薬手袋 ビューティーあつ手

        耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

            耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

            耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

              耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

              耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                耐溶剤手袋 ダイローブ5000

                耐溶剤手袋 ダイローブ5000

                  耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                  耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                    静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                      ブチル手袋 男性用サイズ

                      ブチル手袋 男性用サイズ

                        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                          ネオプレン手袋 NP-M

                          ネオプレン手袋 NP-M

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ ダイヤゴム ミドリ安全 ダイヤゴム NORTH ミドリ安全 ケニス
                            通常価格 4,387円 848円 745円 384円 608円 1,519円 386円 2,271円 4,007円 2,637円 9,671円 3,363円 2,374円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ニトリルゴム 塩化ビニール 天然ゴム すべり止め - 天然ゴム ポリウレタン すべり止め ポリウレタン すべり止め ポリウレタン その他
                            サイズ フリー - - - - - - - - - L - M
                            グレー/ホワイト - ブラック 手部:ブルー/袖部:イエロー - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.15 - 0.75 0.45 - - - - - - - - -

                            耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            シンナーで洗浄作業の際に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/16
                            耐溶剤の商品でしたので、この商品を購入しました。シンナーで洗浄作業を行う際に使用しています。厚みも問題はなく、洗浄したものを持ち上げたり、さまざまな作業をしてもすぐに穴が開いてしまうこともないので耐久性においても支障はないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            4,911円

                            ( 5,402円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104907026191070480-0885106338.3-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました