(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 ジョイハンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:647-M
腕カバー付手袋 ジョイハンド ウデカバーツキテブクロ ジョイハンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円

肩口まですっぽりカバーできる柔らかいあつ手腕カバー付手袋。【特長】・手袋に腕カ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    1
  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:綿
  • 全長(cm):
    61.0
  • 材質3:
    腕カバー部:塩化ビニール樹脂
  • 材質表:
    塩化ビニール樹脂(PVC)、綿網手
  • 材質腕カバー:
    塩化ビニール樹脂(PVC)
  • 内容量:
    1双

Loading...

腕カバー付手袋 ジョイハンドの詳細

647-M 商品イメージ

647-M 商品イメージ

647-L 商品イメージ

647-L 商品イメージ

647-LL 商品イメージ

647-LL 商品イメージ

腕カバー付手袋 ジョイハンドの仕様

型番サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)質量(g)
647-MM61.022.07.5335
647-LL61.023.08.0360
647-LLLL61.024.08.4373
  • 色:ブルー
  • 厚み:約1.5mm
  • 材質:手袋部:塩化ビニール樹脂(PVC)、綿編手/腕カバー部:塩化ビニール樹脂(PVC)
  • 製造国:中国
商品情報を表示

647-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
647-M

647-M

M
4907026064749
480-0818
335.000
22.0
7.5
1双

3個

996( 1,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肩口まですっぽりカバーできる柔らかいあつ手腕カバー付手袋。
【特長】
・手袋に腕カバーを一体化しているため、水などを伴う作業に最適。
・肩部分はゴムバンド付きのため、作業中のズレ落ちを防ぐ。
【用途】
・多量の水を使う作業/袖の汚れを防ぎたい作業に使用。
・カーメンテナンス/タイヤ交換などに使用。
・漁業/水産業/機械製造に使用。
・多量の水を扱う仕事に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 ジョイハンドの型番647-Mのページです。
型番647-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 ジョイハンド

腕カバー付手袋 ジョイハンド

    ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

    ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

        腕カバー付薄手 No.240

        腕カバー付薄手 No.240

          腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

          腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

            腕カバー付手袋 A-20

            腕カバー付手袋 A-20

              腕カバー付手袋 ビニスター薄手

              腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                ビニローブ No.140

                ビニローブ No.140

                  腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                  腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                    腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                    腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                      ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                      ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                        腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                        腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                          ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                          ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 エステー ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ダンロップ ショーワグローブ 三重化学工業 アトム(安全・保護用品) 三重化学工業
                            通常価格 996円 1,340円 1,346円 977円 1,858円 1,936円 798円 1,372円 1,454円 1,748円 1,340円 2,395円 1,958円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 -
                            商品タイプ 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 ニトリルゴム 腕カバー付 腕カバー付 -
                            仕様 ロング - ロング ロング ロング ロング ロング ロング - ロング - ロング -
                            ブルー - - - - ブラウン - - - - - - -
                            厚み(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            腕カバー付手袋 ジョイハンドのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            水濡れ作業用
                            評価 2.0満足度:2.02019/01/29
                            生地厚が厚めのせいか、硬くてゴワゴワしていて、手の大きさに合ったサイズでもフィット感がなく、指を使うような作業には向かない。
                            たわしを使って洗う、大きなものをざっくり掴むような作業用と割り切っている。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックをし、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 熱いものに強いですか?
                            A
                            ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものにふれないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            647-L
                            647-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L4907026064763480-0796360.00023.08.0-

                            1,021円

                            ( 1,123円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            LL4907026064770480-0800373.00024.08.4-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました