(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふんわりやわらか天然ゴム手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふんわりやわらか天然ゴム手袋

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
121円
税込価格
133円

【特長】・指先ストッパー付きで作業性に優れます。・ゴワつかず動きがしなやかな手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 全長(cm):
    29.5
  • 材質1:
    表:天然ゴム
  • 材質2:
    裏:綿パイル
  • 厚み(mm):
    0.25
  • 表材質:
    天然ゴム
  • 裏材質:
    綿パイル
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により色が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
グリーン
4547691728739
471-8488
19
7.5
43.000
1双

10個

121( 133円 )

1日目

M
ピンク
4547691728715
471-8500
19
7.5
43.000
1双

10個

121( 133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先ストッパー付きで作業性に優れます。
・ゴワつかず動きがしなやかな手袋です。
【用途】
・清掃作業。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により色が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふんわりやわらか天然ゴム手袋

ふんわりやわらか天然ゴム手袋

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

        天然ゴム手袋 SP-8

        天然ゴム手袋 SP-8

          天然ゴム手袋 ニュートワロン

          天然ゴム手袋 ニュートワロン

            天然ゴム手袋 黒潮

            天然ゴム手袋 黒潮

              ジョイハンドZERO 3双組

              ジョイハンドZERO 3双組

                天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

                天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

                  天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                  天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                    天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

                    天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

                      天然ゴム手袋 トワロンブルー

                      天然ゴム手袋 トワロンブルー

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                          天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                          天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                            メーカー オカモト オカモト 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 121円 1,650円 228円 163円 535円 372円 1,405円 551円 315円 187円 430円 212円 434円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            厚さ(mm) 0.25 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 29.5 23 - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:天然ゴム 天然ゴム - - - - - - - - - - -

                            ふんわりやわらか天然ゴム手袋のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            接着剤を使用する際に
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            以前はコストパフォーマンスを考えてリーズナブルなニトリルゴム手袋100枚入りを使用していました。この商品も安かったので購入してみました。接着剤を使用する際に装着して作業をしています。ニトリルゴム手袋に比べると耐久性が高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました