(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
738円 ~ 760円
税込価格
812円 ~ 836円

発泡天然ゴムを手首までコーティングし、柔軟性とフィット感に優れたフルコート天然...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

HOLD(ホールド)の特長

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

手の甲側の外観

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

手のひら側の外観

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

独自の3層構造

手の甲・手のひらの全面に発泡ゴムをコーティングし、さらに手のひら側には天然ゴムのスベリ止めをコーティング。手首までしっかりフィットするフルコートタイプの手袋。

  • 特殊加工のスベリ止め層
  • 湿気を外に逃がす発泡ゴム層
  • 手首までカバーするフィット層
天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

手の甲までコーティングを施すことにより、手の甲側からの土やゴミの侵入を防ぐ。また木の枝葉が手の甲に接触しても、糸のほつれを防ぐ。

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用。やわらかく手にフィットし、曲げ伸ばしの負荷を軽減。繊維部分には伸縮性があり、手首までフィット。

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

手のひらに施した独自のスベリ止め加工が 高いグリップ力を発揮。

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

使用イメージ1

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

使用イメージ2

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

使用イメージ3

天然ゴム手袋 ホールド(裏布付):関連画像

使用イメージ4

  • 発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋。
  • 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティング。
  • 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用。
  • 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぐ(※水分は浸透する場合があります)。
  • 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィット。
  • 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
  • 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、建築・設備メンテナンス業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:天然ゴム製フルコート手袋
  • 素材(樹脂部):天然ゴム
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
本体 手首 全長 手のひらまわり 中指長さ
S ブルー レッド 23.0 cm 18.0 cm 7.5 cm
M ブルー ホワイト 24.0 cm 19.5 cm 8.0 cm
L ブルー ゴールド 25.0 cm 20.5 cm 8.3 cm
XL ブルー パープル 27.0 cm 22.0 cm 8.5 cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
サイズ
ゲージ
詳細タイプ
TGKコード
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
すべり止め
メーカー型番
厚み(mm)
表材質
裏材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
背抜き
LL
-
裏布付、抗菌防臭加工
ブルー
0404237682
-
-
約1.4
22
27
8.5
88
表:天然ゴム
裏:ナイロン、ポリエステル、その他
-
NO306-LL
-
-
-
1双
10

1個

738( 812円 )

1日目

背抜き
L
13
-
ブルー
-
4901792039758
470-1739
-
20.5
25
8.3
76
-
-
あり
-
-
天然ゴム
ナイロン、ポリエステル、その他
1双
-

1個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
LL
-
-
ブルー/ブラック
-
4901792022705
470-1747
-
22
27
8.5
88
表:天然ゴム
裏:ナイロン、ポリエステル、その他
-
-
1.4
天然ゴム
ナイロン、ポリエステル、その他
1双
10

3個

743( 817円 )

1日目

背抜き
M
13
-
ブルー
-
4901792039741
470-1755
-
19.5
24
8
64
-
-
あり
-
-
天然ゴム
ナイロン、ポリエステル、その他
1双
-

1個

746( 821円 )

1日目

背抜き
XL
13
-
ブルー
-
4901792039765
470-1747
-
22
27
8.5
88
-
-
あり
-
-
天然ゴム
ナイロン、ポリエステル、その他
1双
-

1個

760( 836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

発泡天然ゴムを手首までコーティングし、柔軟性とフィット感に優れたフルコート天然ゴム手袋。
【特長】
・手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティング。
・手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用。
・手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぐ。
※水分は浸透する場合があります。
・繊維部分は伸縮性があり、手首にフィット。
【用途】
・水や異物の侵入を嫌う運搬作業に最適。
・手袋内に土が侵入しやすい、土木作業や農作業に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306

天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306

    天然ゴム手袋 トワロンブルー

    天然ゴム手袋 トワロンブルー

      天然ゴム手袋 トワロン

      天然ゴム手袋 トワロン

        天然ゴム手袋 ニュートワロン

        天然ゴム手袋 ニュートワロン

          天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

          天然ゴム手袋 ニュートワロン ロングタイプ

            天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

            天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

              ジョイハンドZERO 3双組

              ジョイハンドZERO 3双組

                天然ゴムうす手

                天然ゴムうす手

                  リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング

                  リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                      天然ゴム手袋 SP-8

                      天然ゴム手袋 SP-8

                        天然ゴム手袋 ハード3

                        天然ゴム手袋 ハード3

                          天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                          天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                            メーカー ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ リーブル ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ
                            通常価格 738円 430円 541円 535円 551円 434円 1,405円 178円 3,600円 214円 163円 774円 254円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 使い捨て 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            天然ゴム製フルコート手袋 ホールド No.306のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました