(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)【3個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
364円
税込価格
400円

優れた軽作業用の塩化ビニール手袋。【特長】・従来のビニール手袋に比べて引っ張り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    0.28
  • 材質1:
    塩化ビニール樹脂
  • 全長(cm):
    30
  • 材質表:
    塩化ビニール樹脂
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ビニスターマリン 3双入の仕様

外観

外観

  • サイズ:S・M・L
  • 材質:塩化ビニル樹脂
  • 色:ブルー
  • 用途:農業、漁業、印刷、塗装、工場内での軽作業、掃除、洗濯、園芸など
  • 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋。
  • 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプ。
  • 指、手のひらにスベリ止め加工付きで作業性に優れている。
  • イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施している。
  • ※ 調理用には使用しないでください。
パッケージ

パッケージ

(単位:cm)

 SML
全長30.030.030.0
中指の長さ7.18.08.1
手の平まわり19.020.621.9
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
タイプ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026077664
480-0826
173.000
21.9
8.1
裏なし
1双
10

1パック

3個入り

364( 400円 )

1日目

M
4907026077640
480-0834
168.000
20.6
8.0
裏なし
1双
10

1パック

3個入り

364( 400円 )

1日目

S
4907026077626
480-0842
159.000
19.0
7.1
-
1双
10

1パック

3個入り

364( 400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた軽作業用の塩化ビニール手袋。
【特長】
・従来のビニール手袋に比べて引っ張りに強く、耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れる。
・薄手タイプのため、手にフィットしやすく、細かな作業に適している。
・紫外線98.7%カット。
【用途】
・機械部品の取り扱い・組み立て作業、他工場内での軽作業に最適。
・農業・漁業、家庭内作業、印刷、塗装、油を使う細かな作業、掃除、草むしり、洗濯等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

    塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)

    塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)

      塩化ビニール手袋サーモ発泡

      塩化ビニール手袋サーモ発泡

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

          塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

          塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

            ビニール手袋 ビニール厚手

            ビニール手袋 ビニール厚手

              ビニール厚手

              ビニール厚手

                塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                  耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                  耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                    耐油ビニール手袋

                    耐油ビニール手袋

                      マイローブ F-1

                      マイローブ F-1

                        塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                        塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                          ビニスター耐油パール

                          ビニスター耐油パール

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) オカモト 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ トラスコ中山 ホーケン 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 364円 138円 347円 346円 326円 342円 679円 4,841円 167円 472円 643円 586円 116円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            ブルー ブルー - - - - - イエロー - - - - ホワイト
                            厚み(mm) 0.28 0.28 - - - - - 1.5 - - - - -
                            材質1 塩化ビニール樹脂 - - 表:塩化ビニール樹脂 - - - - - - - - 塩化ビニール樹脂

                            塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ケ−シ−
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/25
                            洗浄液は手が
                            あれるので
                            こちらの手袋つけて
                            あれを防いでおります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の清掃作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/16
                            機械の清掃作業のために購入しました
                            丈夫ですし使いやすいです 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護手袋
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            月にかなりの枚数使用するので、
                            ある程度厚さがあるのに、安価で使用しやすいです。
                            数十双程度の箱買いできると、開封の手間省けて
                            便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました