【特長】・耐油性に優れております。・細かい作業に最適です。【用途】・清掃・サー...
使用用途 | 耐油・耐溶剤 | 商品タイプ | 塩化ビニール |
---|---|---|---|
サイズ | L | 色 | ブルー |
中指長(cm) | 8.2 | 手の平幅(cm) | 22.8 |
JANコード | 4904663091503 | トラスココード | 754-7374 |
質量(g) | 124.000 | 材質1 | 表:塩化ビニール(PVC) |
材質2 | 裏:レーヨン、綿(植毛) | 全長(cm) | 32 |
厚さ(mm) | 0.55 | 材質 | 塩化ビニール(PVC)、レーヨン、綿(植毛) |
内容量 | 1双 | - | - |
【特長】
・耐油性に優れております。
・細かい作業に最適です。
【用途】
・清掃・サービス業。
・機械製造業、油の取り扱い作業。
マイローブ F-1の型番59150のページです。
型番59150に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
59151 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ | 中指長 (cm) | 手の平幅 (cm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643円 ( 707円 ) | 5個 | あり | 1日目 | M | 7.6 | 20.9 | 4904663091510 | 754-7382 | 114.000 | - |
型番 |
---|