(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
131円 ~ 147円
税込価格
144円 ~ 162円

【特長】・片手1本入のスペア用。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • サイズ:
    M
  • 色:
    ピンク
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    31
  • 中指長さ(cm):
    7.7
  • 質量(g):
    35.500
  • 材質1:
    表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 材質2:
    裏:レーヨン、綿(植毛)
  • 厚み(mm):
    0.5
  • 表材質:
    塩化ビニール
  • 裏材質:
    レーヨン、綿(植毛)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ナイスハンドミュー中厚手 片手の特長

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手(裏毛付) 片手のみ:関連画像

パッケージの外観

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手(裏毛付) 片手のみ:関連画像

手の甲側の外観

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手(裏毛付) 片手のみ:関連画像

手のひら側の外観

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手(裏毛付) 片手のみ:関連画像

片手を1本で販売しているため、破れた方の手袋のみ交換することが可能。

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手(裏毛付) 片手のみ:関連画像

手袋の裾部分を少し厚めに加工しているため、ぬぎはめがしやすい。

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手(裏毛付) 片手のみ:関連画像

手のひらから指先まで、独自のスベリ止め加工を施しているため、濡れたお皿もしっかり持てる。

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手(裏毛付) 片手のみ:関連画像

手の自然なカーブにつくられた手型と独自の接着植毛加工のコンビネーションにより、さらにやわらかく手にフィット。

  • 片手1本入のスペア用手袋。
  • やわらかく使いやすい中厚手タイプ。
  • 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
  • ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
  • 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。
  • 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
  • ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。
  • 塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性がある。
  • 食器洗い、掃除、洗濯、園芸、介護などに最適。

ナイスハンドミュー中厚手 片手の仕様

  • 製品情報:塩化ビニール製中厚手タイプ(裏毛付き)
  • 素材(樹脂部):塩化ビニール、フタル酸エステル系可塑剤
  • 素材(繊維部):レーヨン、綿
  • 生産地:日本
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
M ピンク 31.0cm 20.0cm 7.7cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901792026420
770-4101
1本
10

10個

147( 162円 )

1日目

4901792026413
770-4119
1本
10

10個

131( 144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手1本入のスペア用。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。やわらかく使いやすい中厚手タイプ
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない
・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性がある
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業・清掃作業など水を伴う作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

        作業用手袋 No.230E

        作業用手袋 No.230E

          ミエローブやわらかNo.5

          ミエローブやわらかNo.5

            耐油厚手 No.170

            耐油厚手 No.170

              No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

              No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

                ミエローブやわらかNo.1

                ミエローブやわらかNo.1

                  ソフトマックス ロング

                  ソフトマックス ロング

                    NHミュー中厚手手袋

                    NHミュー中厚手手袋

                      長そで手袋

                      長そで手袋

                        やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

                        やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

                          川西 ソフトマックス

                          川西 ソフトマックス

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 三重化学工業 ショーワグローブ ショーワグローブ 三重化学工業 川西工業 アズワン ショーワグローブ 川西工業 川西工業
                            通常価格 131円 172円 273円 481円 428円 486円 155円 493円 381円 22,900円 1,042円 261円 500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール - すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール -
                            サイズ M - - - - - - - - M M - -
                            ピンク - - - - ブルー ブルー - - - ピンク - -
                            手のひら周り(cm) 20 - - - - - - - - - 20 - -

                            塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 脱ぎはめしやすいですか?
                            A
                            はい、手袋内面に繊維を植毛しているため、脱ぎはめしやすいです。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました