(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
248円
税込価格
273円

指先フィット、優れた軽作業用の塩化ビニール手袋。【特長】・塩化ビニール製で、天...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    0.5
  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:レーヨン、綿(植毛)
  • 材質表:
    塩化ビニール
  • 材質裏:
    レーヨン・綿(植毛)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観

外観

  • サイズ:S・M・L
  • 材質:塩化ビニル樹脂
  • 色:ブルー
  • 用途:農作業、林業、印刷、塗装、工場内での軽作業、園芸、掃除など
  • 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋。
  • 柔らかく使いやすい中あつ手タイプ。
  • 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れている。
  • 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズ。
パッケージ

パッケージ

(単位:cm)

 SML
全長31.532.032.0
中指の長さ7.07.77.9
手の平まわり19.220.822.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026077763
496-0670
79.000
22.4
32
7.8
1双
10

10個

248( 273円 )

2日目

M
4907026077749
496-0688
70.000
20.1
32
7.6
1双
10

10個

248( 273円 )

1日目

S
4907026077725
496-0696
67.000
18.8
31.5
7.0
1双
10

10個

248( 273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指先フィット、優れた軽作業用の塩化ビニール手袋。
【特長】
・塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べ、耐油・耐酸・耐アルカリ性にすぐれる。
・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性にすぐれている。
・裏毛付のため、着脱が簡単でソフトな肌触り。
・しなやかで手にフィットしやすく、細かな作業に最適。
【用途】
・農作業、林業、印刷、塗装、工場内での軽作業、園芸、掃除に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

    ビニトップ 厚手タイプ

    ビニトップ 厚手タイプ

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

        塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

        塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

          耐油薄手 NO160 全長(cm)30

          耐油薄手 NO160 全長(cm)30

            塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

            塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

              ビニスター耐油パール

              ビニスター耐油パール

                塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                  ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                  ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                    塩化ビニール手袋 パールうす手

                    塩化ビニール手袋 パールうす手

                      塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                      塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                        ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                        ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                          【耐油性】塩化ビニール手袋

                          【耐油性】塩化ビニール手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 248円 392円 346円 326円 167円 4,841円 116円 586円 365円 123円 1,514円 280円 743円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            ブルー - - - - イエロー ホワイト - - - ブルー - ブラウン
                            厚み(mm) 0.5 - - - - 1.5 - - - - 約1.31 - 1.5
                            材質1 表:塩化ビニール樹脂 - 表:塩化ビニール樹脂 - - - 塩化ビニール樹脂 - 表:塩化ビニール樹脂 塩化ビニール樹脂 - - -

                            塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました