(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策手袋 ESDグローブ F-66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気対策手袋 ESDグローブ F-66【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,397円 ~ 4,576円
税込価格
4,837円 ~ 5,034円

低価格でお得な10双入りタイプで、消費量の多い現場に最適なESDグローブ。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 重量(g):
    160/袋
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

F-66-S/M/L ESDグローブの仕様

商品外観(F-66-M)

商品外観(F-66-M)

外形図

外形図

品番サイズ全長
mm
ESD管理値重量
g
カラー
(手首部)
F-66-SS190電荷減衰
1000Vから100Vまでの
減衰時間が2秒未満
15
F-66-MM20516
F-66-LL220

※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

F-66-Sの拡大図

F-66-Sの拡大図

F-66-Mの拡大図

F-66-Mの拡大図

F-66-Lの拡大図

F-66-Lの拡大図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
サイズ
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
全長;21.5cm
4962772091869
421-8795
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

4,576( 5,034円 )

2日目

S
全長;20.0cm
4962772091845
421-8817
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

4,397( 4,837円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低価格でお得な10双入りタイプで、消費量の多い現場に最適なESDグローブ。
【特長】
・指先PUコートで優れたグリップ力を実現。
・タブレットやスマートフォンの操作が可能です。
【用途】
・電子機器・精密機器の組立。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策手袋 ESDグローブ F-66のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q リストストラップやESDグローブを洗濯しても問題はないでしょうか?
A
洗濯をしていただいても問題はありませんが、過剰な洗濯は製品の導電性能劣化を早める原因となります。特に漂白剤入の洗濯洗剤を使用しますと、急速に劣化し導通がなくなることがあります。リストストラップでゴム製のバンドを使用したものは、衣料品と同様に洗濯を繰り返すことでゴムの弾力性も同時に劣化していきます。洗濯時はなるべく洗剤を使わず、ぬるま湯で優しくもみ洗いしていただく程度に留めていただければ劣化の促進を防止できます。

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました