(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気拡散性手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気拡散性手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,716円 ~ 4,932円
税込価格
5,188円 ~ 5,425円

【特長】・静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    繊維部:カーボン導電糸入りナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 販売単位:
    1袋
  • 手袋部:
    カーボン導電入りナイロン
  • すべり止め:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890159454
773-3615
19
22.5
7.8
225.000
225
1袋(10双)

1パック

10個入り

4,716( 5,188円 )

1日目

LL
4548890159461
773-3623
19.4
23.5
8
235.000
235
1袋(10双)

1パック

10個入り

4,932( 5,425円 )

1日目

M
4548890159447
773-3631
17
21.5
7.6
200
200
1袋(10双)

1パック

10個入り

4,932( 5,425円 )

1日目

S
4548890159430
773-3640
16.5
20.5
7.3
190
190
1袋(10双)

1パック

10個入り

4,716( 5,188円 )

1日目

SS
4548890159423
773-3658
15.6
19.5
6.8
175.000
175
1袋(10双)

1パック

10個入り

4,932( 5,425円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です
・繰り返し洗濯して使用可能です
・ウレタンが柔らかく、細かな作業に最適です
【用途】
・電子部品や精密機械組立作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気拡散性手袋

静電気拡散性手袋

    ダイローブ320

    ダイローブ320

      制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

      制電ラインフィット手袋 A0150(ノンコート)

        静電気対策手袋 エレポイント

        静電気対策手袋 エレポイント

          静電気対策手袋 エレクリーン

          静電気対策手袋 エレクリーン

            ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

            ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

              手のひらコート 制電ラインパーム手袋

              手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                簡易包装制電ラインパーム手袋

                簡易包装制電ラインパーム手袋

                  制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                  制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                    制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

                    制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                        簡易包装制電ライントップ手袋

                        簡易包装制電ライントップ手袋

                          勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                          勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                            メーカー ミドリ安全 ダイヤゴム ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 勝星産業 ショーワグローブ 勝星産業
                            通常価格 4,716円 1,455円 568円 936円 1,154円 529円 682円 6,701円 734円 654円 3,529円 3,881円 3,529円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 静電気防止 導電性 - - 静電気防止 静電気防止 導電性 導電性 導電性 静電気防止 導電性 静電気防止
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン ノンコート - - その他 すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 指先コート - - - - - 手の平コート - 指先コート 手の平コート 指先コート - 手の平コート
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 - - - - - - - - - - - -

                            静電気拡散性手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました