(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き作業用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン背抜き作業用手袋

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
370円 ~ 406円
税込価格
407円 ~ 447円

【特長】・紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。・ウレタンコーティングで...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ゴム、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 販売単位:
    1双
  • 手袋部:
    ナイロンシームレス編手
  • すべり止め:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4979058647535
335-6990
24
24.2
8
29
29
1双

10個

370( 407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4979058647528
335-7007
22
23.7
7.5
26
26
1双

10個

406( 447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
4979058647511
335-7015
19
21.5
7
25
25
1双

10個

370( 407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
・ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。
・手の甲が背抜きで、通気性に優れます。
【用途】
・仕分作業、農作業、精密機械作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き作業用手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました