指先をダブルコーティングした指先強化タイプの低発塵性手のひらすべり止め手袋。【...
手の甲側の外観
手のひら側の外観
傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れる。
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。
使用イメージ1
使用イメージ2
サイズ | カラー | 製品寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|
本体 | 手首 | 全長 | 手のひらまわり | 中指長さ | |
S | ホワイト | イエロー | 21.0cm | 16.0cm | 7.2cm |
M | ホワイト | グリーン | 22.0cm | 18.5cm | 7.7cm |
L | ホワイト | ゴールド | 23.0cm | 19.5cm | 8.0cm |
指先をダブルコーティングした指先強化タイプの低発塵性手のひらすべり止め手袋。
【特長】
・傷つきやすい指先はダブルコーティングを施し、強化。
・指先までぴったりフィットし、ホコリや糸くずが発生しにくい素材を用いている。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
【用途】
・梱包作業や精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業に最適。
・ガラスや貴金属などの傷つきやすい素材を扱う場合にも最適。