(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO265-L3P
ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋【3個入り】 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,172円
税込単価
1,289円

油に強いニトリルゴムを手のひらにコーティングしたロングタイプの背抜きすべり止め...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 内容量:
    1パック(3双)

型番

NO265-L3P 解除

Loading...

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプの特長

すべり止め手袋 ピッタリ背抜き強力ロング 3双パック:関連画像

パッケージの外観

すべり止め手袋 ピッタリ背抜き強力ロング 3双パック:関連画像

手の甲側の外観

すべり止め手袋 ピッタリ背抜き強力ロング 3双パック:関連画像

手のひら側の外観

すべり止め手袋 ピッタリ背抜き強力ロング 3双パック:関連画像

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れている。薄くても強度があり、指先を使う細かな作業に最適。

すべり止め手袋 ピッタリ背抜き強力ロング 3双パック:関連画像

手の甲側はコーティングしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業可能。

すべり止め手袋 ピッタリ背抜き強力ロング 3双パック:関連画像

手首部分の露出を防ぐ、ロングタイプ。

すべり止め手袋 ピッタリ背抜き強力ロング 3双パック:関連画像

使用イメージ

  • ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れている。
  • フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適している。
  • 手首部分の露出を防ぐロングタイプ。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
  • 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れている。
  • 農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、精密機械工業などに最適。

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプの仕様

  • 製品情報:ニトリルゴム製背抜き手袋
  • 素材(樹脂部):合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:ベトナム
サイズ カラー 製品寸法
本体 手首 全長 手のひら
まわり
中指長さ
S ブルー ゴールド 24.0cm 18.5cm 7.4cm
M ブルー ホワイト 24.0cm 20.0cm 7.7cm
L ブルー ブラック 25.0cm 21.5cm 7.9cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

NO265-L3P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO265-L3P

L
4901792925273
472-7088
21.5
25
7.9
114
1パック(3双)
10

1パック

3個入り

1,172( 1,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油に強いニトリルゴムを手のひらにコーティングしたロングタイプの背抜きすべり止め手袋。
【特長】
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れている。
・フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適している。
・手首部分の露出を防ぐロングタイプ。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
・樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れている。
【用途】
・自動車関連業や、建築・設備メンテナンスの組み付け作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋の型番NO265-L3Pのページです。
型番NO265-L3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

    シリコンボツうす手タイプ 白粒

    シリコンボツうす手タイプ 白粒

      ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

      ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

        パームフィットロング手袋(10双入) B0505

        パームフィットロング手袋(10双入) B0505

          組立検査用ウレタン手袋

          組立検査用ウレタン手袋

            ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

            ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

              ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

              ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                すべり止め手袋 シリコンテピタ

                すべり止め手袋 シリコンテピタ

                  K+スベリ止め付綿スムス手袋

                  K+スベリ止め付綿スムス手袋

                    パームライト手袋 簡易包装 10双入

                    パームライト手袋 簡易包装 10双入

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                        ナノテクリーンPC(10双入) E0200

                        ナノテクリーンPC(10双入) E0200

                          低発塵縫製手袋 10双入

                          低発塵縫製手袋 10双入

                            メーカー ショーワグローブ 丸和ケミカル 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ 丸和ケミカル コメリ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山
                            通常価格 1,172円 216円 413円 5,013円 2,026円 3,110円 339円 313円 998円 2,045円 419円 8,046円 6,410円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め スムス
                            仕様 背抜き ボツ 指先コート 背抜き 手の平コート 背抜き 背抜き ボツ - 背抜き 背抜き 背抜き マチアリ
                            ゲージ 13 10 - 13 13 13 13 13 - 13 13 - -
                            ブルー - - ホワイト - - ブルー - - ホワイト グレー ホワイト -

                            ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐油性能はありますか?
                            A
                            手のひら側のコーティングは耐油性がありますが、手の甲側の繊維部分からは油が侵入します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO265-M3P
                            NO265-S3P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            1,172円

                            ( 1,289円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10M4901792925266472-709620247.7105-

                            1,172円

                            ( 1,289円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10S4901792925259472-710018.5247.490-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました